Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
MC01-3S
Teilenummer |
MC01-1S |
Teilenummer | MC01-3S |
Grundwerkstoff | EN 1.0038 äquiv. |
Oberflächenbehandlung | Galvanisch verzinkt |
Klemm-kraft (N) | 882 |
Gewicht (g) | 130 |
Öffnungswinkel Arm | 80° |
Öffnungswinkel Spannhebel | 73° |
Zubehör | Schraube mit Gummikopf Werkstoff: NBR Härte Shore A70 |
Stückpreis |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
MC01-3S |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | |
---|---|---|---|---|
10.21 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager |
Loading...
Befestigungsmethode | Gerade Grundplatte | Anzugskraft(N) | 882 | Grundwerkstoff | EN 1.0038 Äquiv. |
---|---|---|---|---|---|
Klemmschraubengröße | M6 | Werkstoff der Klemmschrauben | Rostfreier Stahl | Spannarmhöhe, Ausführung | Standard |
Spannarmhöhe(mm) | 43.6 | Spannarmlänge, Ausführung | Standard | Spannarmlänge(mm) | 56.9 |
Anzugskraft (Bereich frei wählbar)(N) | 500 bis 2279 | Spitze, Zubehör | Schraube mit Gummikopf | Spitzenschraube, Position einstellen1 | Gleiter, Verstellung |
Sie befinden sich auf der Seite für Schnellspanner (Spannrichtung vertikal, Spanngriffstellung horizontal) / gerade Basis, Schrauben-Druckbolzen verstellbar, Klemmkraft 882 N, die Teilenummer ist MC01-3S.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MC01-3S.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften