Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
MC01-6 MC01-S8 |
Teilenummer | MC01-6 | MC01-S6 |
Grundwerkstoff | EN 1.0038 äquiv. | EN 1.4301 äquiv. |
Oberflächenbehandlung | Galvanisch verzinkt | - |
Klemm-kraft (N) | 196 | |
Gewicht (g) | 30 | |
Öffnungswinkel Arm | 75° | |
Öffnungswinkel Spannhebel | 73° | |
Zubehör | Stahlschraube | Edelstahlschraube |
Stückpreis |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Loading...
Befestigungsmethode | Grundplatte mit Flansch | Anzugskraft(N) | 196 | Klemmschraubengröße | M4 |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff der Klemmschrauben | Rostfreier Stahl | Spannarmhöhe, Ausführung | Standard | Spannarmhöhe(mm) | 16.25 |
Spannarmlänge, Ausführung | Standard | Spannarmlänge(mm) | 17.6 | Anzugskraft (Bereich frei wählbar)(N) | bis zu 269 |
Spitzenschraube, Position einstellen1 | Gleiter, Verstellung |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Grundwerkstoff
Spitze, Zubehör
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften