• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Schnellspanner (Spannrichtung vertikal, Spanngriffstellung horizontal) / Flanschbasis, Schrauben-Druckbolzen verstellbar, Spannkraft 294 N

Schnellspanner (Spannrichtung vertikal, Spanngriffstellung horizontal) / Flanschbasis, Schrauben-Druckbolzen verstellbar, Spannkraft 294 N

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Datenblatt

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

MC01-7

Horizontaler Handgriff:Verwandte bildanzeige

Spezifikationen

Teilenummer
MC01-6
MC01-S8
TeilenummerMC01-7
GrundwerkstoffEN 1.0038 äquiv.
OberflächenbehandlungGalvanisch verzinkt
Klemm-kraft (N)294
Gewicht (g)100
Öffnungswinkel Arm74°
Öffnungswinkel Spannhebel75°
ZubehörStahlschraube
Stückpreis 

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
MC01-7
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

9.22 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode Grundplatte mit Flansch Anzugskraft(N) 294 Grundwerkstoff EN 1.0038 Äquiv.
Klemmschraubengröße M4 Werkstoff der Klemmschrauben Rostfreier Stahl Spannarmhöhe, Ausführung Standard
Spannarmhöhe(mm) 34 Spannarmlänge, Ausführung Standard Spannarmlänge(mm) 37.5
Anzugskraft (Bereich frei wählbar)(N) 2280 bis 2999 Spitze, Zubehör Stahlschraube Spitzenschraube, Position einstellen1 Gleiter, Verstellung

Sie befinden sich auf der Seite für Schnellspanner (Spannrichtung vertikal, Spanngriffstellung horizontal) / Flanschbasis, Schrauben-Druckbolzen verstellbar, Spannkraft 294 N, die Teilenummer ist MC01-7.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MC01-7.

Ergänzungsartikel

MISUMI Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Technischer Support