Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
MC01-13
Teilenummer |
MC01-11 MC01-12 |
Teilenummer | MC01-13 |
Grundwerkstoff | EN 1.0038 äquiv. |
Oberflächenbehandlung | Galvanisch verzinkt |
Klemm-kraft (N) | 5000 |
Gewicht (g) | 635 |
Öffnungswinkel Arm | 66° |
Öffnungswinkel Spannhebel | 82° |
Zubehör | Stahlschraube |
Stückpreis |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
MC01-13 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | |
---|---|---|---|---|
27.40 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager |
Loading...
Befestigungsmethode | Grundplatte mit Flansch | Anzugskraft(N) | 5000 | Grundwerkstoff | EN 1.0038 Äquiv. |
---|---|---|---|---|---|
Klemmschraubengröße | M10 | Werkstoff der Klemmschrauben | Rostfreier Stahl | Spannarmhöhe, Ausführung | Standard |
Spannarmhöhe(mm) | 58.1 | Spannarmlänge, Ausführung | Standard | Spannarmlänge(mm) | 91.2 |
Anzugskraft (Bereich frei wählbar)(N) | 2280 bis 2999 | Spitze, Zubehör | Stahlschraube | Spitzenschraube, Position einstellen1 | Gleiter, Verstellung |
Sie befinden sich auf der Seite für Schnellspanner (Spannrichtung vertikal, Spanngriffstellung horizontal) / Flanschbasis, Schrauben-Druckbolzen verstellbar, Spannkraft 5.000 N, die Teilenummer ist MC01-13.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MC01-13.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften