Schubstangenspanner / Druck/Zug (lateral, horizontal) / freie Montagerichtung, Schrauben-Druckbolzen Größe M8, Klemmkraft 1.470 N

Schubstangenspanner / Druck/Zug (lateral, horizontal) / freie Montagerichtung, Schrauben-Druckbolzen Größe M8, Klemmkraft 1.470 N

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Beliebig montierbar:Verwandte bildanzeige

Spezifikationen

Teilenummer
MC02-1
TeilenummerMC02-2MC02-S2
GrundwerkstoffEN 1.0038 äquiv.EN 1.4301 äquiv.
Wellenmaterial:
EN 1.4005 äquiv.
Stift: EN 1.4006 äquiv.
Oberflächenbehandlung
 
* chromatiert (III-wertig)-
Hub (mm)40
Klemm-kraft (N)1470
Öffnungswinkel Spannhebel189°
Gewicht (g)280
ZubehörStahlschraubeEdelstahlschraube
Stückpreis  

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
MC02-2
MC02-S2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Grundwerkstoff Werkstoff der Klemmschrauben Spitze, Zubehör

17.57 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

[Stahl] EN 1.0038 Äquiv.StahlStahlschraube

47.46 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

EN 1.4301 Äquiv.Rostfreier StahlEdelstahlschraube

Loading...

  1. 1

Anwendungsbeispiel

Beliebig montierbar:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Ausführung seitlich Anzugskraft(N) 1470 Klemmschraube Stationär
Klemmschraubengröße M8 Grifflänge Standard Anzugskraft (Bereich frei wählbar)(N) 1400 bis 1999
Montageausführung wählbare Montagerichtung

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support