Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
MC04-1 |
Teilenummer | MC04-2 | MC04-S2 |
Grundwerkstoff | EN 1.0038 äquiv. | EN 1.4301 äquiv. |
Oberflächenbehandlung | Galvanisch verzinkt | - |
Klemm-kraft (N) | 882 | |
Gewicht (g) | 170 | |
Öffnungswinkel Arm | 98° | |
Öffnungswinkel Spannhebel | 62° | |
Zubehör | Schraube mit Gummikopf Werkstoff NBR Härte Shore A70 | * Edelstahl Schraube |
Stückpreis |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
MC04-2 |
MC04-S2 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Grundwerkstoff | Werkstoff der Klemmschrauben | |
---|---|---|---|---|---|---|
8.59 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | Stahl + Kautschukteller | |
24.84 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | EN 1.4301 Äquiv. | Rostfreier Stahl |
Loading...
Befestigungsmethode | Grundplatte mit Flansch | Anzugskraft(N) | 882 | Klemmschraube | Stationär |
---|---|---|---|---|---|
Klemmschraubengröße | M6 | Kategorie | Korpus | Spannarmhöhe, Ausführung | Standard |
Spannarmhöhe(mm) | 32.25 | Spannarmlänge, Ausführung | Standard | Spannarmlänge(mm) | 34.8 |
Grifflänge | Standard | Anzugskraft (Bereich frei wählbar)(N) | 500 bis 1049 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Grundwerkstoff
Werkstoff der Klemmschrauben
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften