Hersteller-Teilenummer: MC04-5
Marke: MISUMI
Preis: 11.95 €
Lieferzeit: 5 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
MC04-5
Teilenummer |
MC04-1 |
Teilenummer | MC04-5 |
Grundwerkstoff | EN 1.0038 äquiv. |
Oberflächenbehandlung | Galvanisch verzinkt |
Klemm-kraft (N) | 2270 |
Gewicht (g) | 340 |
Öffnungswinkel Arm | 107° |
Öffnungswinkel Spannhebel | 60° |
Zubehör | Schraube mit Gummikopf Werkstoff NBR Härte Shore A70 |
Stückpreis |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
MC04-5 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | |
---|---|---|---|---|
11.95 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage |
Loading...
Befestigungsmethode | Grundplatte mit Flansch | Anzugskraft(N) | 2270 | Grundwerkstoff | EN 1.0038 Äquiv. |
---|---|---|---|---|---|
Klemmschraube | Nicht im Lieferumfang | Klemmschraubengröße | M8 | Werkstoff der Klemmschrauben | Stahl + Kautschukteller |
Kategorie | Korpus | Spannarmhöhe, Ausführung | Standard | Spannarmhöhe(mm) | 47.8 |
Spannarmlänge, Ausführung | Standard | Spannarmlänge(mm) | 62 | Grifflänge | Standard |
Anzugskraft (Bereich frei wählbar)(N) | 2260 oder mehr |
Sie befinden sich auf der Seite für Schnellspanner (Spannrichtung und Spanngriffstellung vertikal) / Flanschbasis, keine Klemmschraube, Klemmkraft 2.270 N, die Teilenummer ist MC04-5.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MC04-5.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften