• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Schnellspanner (Spannrichtung und Spanngriffstellung vertikal) / gerade Basis, Schrauben-Druckbolzen verstellbar, Klemmkraft 784 N

Schnellspanner (Spannrichtung und Spanngriffstellung vertikal) / gerade Basis, Schrauben-Druckbolzen verstellbar, Klemmkraft 784 N

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: MC04-3LS

Marke: MISUMI

Preis: 16.94

Lieferzeit: Versand am selben Tag

Datenblatt

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

MC04-3LS

Vertikaler Handgriff/Langer Arm/Gerade Grundplatte:Verwandte bildanzeige

Spezifikationen

Teilenummer
MC04-3LS
TeilenummerMC04-3LS
GrundwerkstoffEN 1.0038 äquiv.
OberflächenbehandlungGalvanisch verzinkt
Klemm-kraft (N)784
Gewicht (g)370
Öffnungswinkel Arm105°
Öffnungswinkel Spannhebel59°
ZubehörSchraube mit Gummikopf
Werkstoff NBR
Härte Shore A70
Stückpreis 

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
MC04-3LS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

16.94 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode Gerade Grundplatte Anzugskraft(N) 784 Grundwerkstoff EN 1.0038 Äquiv.
Klemmschraube einstellbar Klemmschraubengröße M8 Werkstoff der Klemmschrauben Stahl + Kautschukteller
Kategorie Korpus Spannarmhöhe, Ausführung Standard Spannarmhöhe(mm) 55.7
Spannarmlänge, Ausführung Langer Spannarm Spannarmlänge(mm) 114 Grifflänge Standard
Anzugskraft (Bereich frei wählbar)(N) 500 bis 1049

Sie befinden sich auf der Seite für Schnellspanner (Spannrichtung und Spanngriffstellung vertikal) / gerade Basis, Schrauben-Druckbolzen verstellbar, Klemmkraft 784 N, die Teilenummer ist MC04-3LS.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MC04-3LS.

Ergänzungsartikel

MISUMI Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Technischer Support