Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
MC04-6 |
Teilenummer | MC04-7 | MC04-S7 |
Grundwerkstoff | EN 1.0038 äquiv. | EN 1.4301 äquiv. |
Oberflächenbehandlung | Galvanisch verzinkt | - |
Klemm-kraft (N) | 980 | |
Gewicht (g) | 200 | |
Öffnungswinkel Arm | 105° | |
Öffnungswinkel Spannhebel | 67° | |
Zubehör | Stahlschraube | Edelstahlschraube |
Stückpreis |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Loading...
Befestigungsmethode | Grundplatte mit Flansch | Anzugskraft(N) | 980 | Klemmschraube | Stationär |
---|---|---|---|---|---|
Klemmschraubengröße | M6 | Kategorie | Korpus | Spannarmhöhe, Ausführung | Standard |
Spannarmhöhe(mm) | 34.5 | Spannarmlänge, Ausführung | Standard | Spannarmlänge(mm) | 27.9 |
Grifflänge | Standard | Anzugskraft (Bereich frei wählbar)(N) | 500 bis 1049 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Grundwerkstoff
Werkstoff der Klemmschrauben
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften