Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
MC04-6 |
Teilenummer | MC04-8 | MC04-S8 |
Grundwerkstoff | EN 1.0038 äquiv. | EN 1.4301 äquiv. |
Oberflächenbehandlung | Galvanisch verzinkt | - |
Klemm-kraft (N) | 1470 | |
Gewicht (g) | 370 | |
Öffnungswinkel Arm | 98° | |
Öffnungswinkel Spannhebel | 56° | |
Zubehör | Stahlschraube | Edelstahlschraube |
Stückpreis |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Loading...
Befestigungsmethode | Grundplatte mit Flansch | Anzugskraft(N) | 1470 | Grundwerkstoff | EN 1.0038 Äquiv. |
---|---|---|---|---|---|
Klemmschraube | einstellbar | Klemmschraubengröße | M8 | Werkstoff der Klemmschrauben | Stahl |
Kategorie | Korpus | Spannarmhöhe, Ausführung | Standard | Spannarmhöhe(mm) | 54 |
Spannarmlänge, Ausführung | Standard | Spannarmlänge(mm) | 63 | Grifflänge | Standard |
Anzugskraft (Bereich frei wählbar)(N) | 1050 bis 2259 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften