• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Schubstangenspanner / Druck/Zug (lateral, horizontal) / Flanschbasis, Schrauben-Druckbolzen Größe M8, Klemmkraft 1.960 N

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Druck-/Zugausführung:Verwandte bildanzeige

Spezifikationen

Teilenummer
MC07-3
TeilenummerMC07-3MC07-S3
GrundwerkstoffEN 1.0038
äquiv.
EN 1.4301
äquiv.
Oberflächenbehandlung* chromatiert (III-wertig)-
Hub (mm)30
Klemm-kraft (N)1960
Griff147°
Öffnungswinkel
Gewicht (g)370
ZubehörStahlschraubeEdelstahlschraube
Stückpreis  

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
MC07-3
MC07-S3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Grundwerkstoff Werkstoff der Klemmschrauben Spitze, Zubehör

13.07 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

[Stahl] EN 1.0038 Äquiv.StahlStahlschraube

42.34 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

EN 1.4301 Äquiv.Rostfreier StahlEdelstahlschraube

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung seitlich Anzugskraft(N) 1960 Klemmschraube Stationär
Klemmschraubengröße M8 Hub L(mm) 30 Grifflänge Standard
Anzugskraft (Bereich frei wählbar)(N) 1400 bis 1999 Montageausführung Grundplatte mit Flansch

Ergänzungsartikel

MISUMI Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Technischer Support