Hersteller-Teilenummer: MC07-4
Marke: MISUMI
Preis: 14.70 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
MC07-4
Teilenummer |
MC07-3 |
Teilenummer | MC07-4 |
Grundwerkstoff | EN 1.0038 äquiv. |
Oberflächenbehandlung | * chromatiert (III-wertig) |
Hub (mm) | 12 |
Klemm-kraft (N) | 1568 |
Griff | 44° |
Öffnungswinkel | |
Gewicht (g) | 460 |
Zubehör | Stahlschraube |
Stückpreis |
Teilenummer
|
---|
MC07-4 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | |
---|---|---|---|---|
14.70 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Schubstangenspanner / Druck/Zug (lateral, horizontal) / Flanschbasis, Schrauben-Druckbolzen Größe M10, Klemmkraft 1.568 N, die Teilenummer ist MC07-4.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MC07-4.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften