Hersteller-Teilenummer: MC07-10
Marke: MISUMI
Preis: 22.41 €
Lieferzeit: 5 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
MC07-10
Teilenummer |
MC07-7 |
Teilenummer | MC07-10 |
Grundwerkstoff | EN 1.0038 äquiv. |
Oberflächenbehandlung | * chromatiert (III-wertig) |
Hub (mm) | 41.3 |
Klemm-kraft (N) | 3640 |
Gewicht (g) | 800 |
Öffnungswinkel Spannhebel | 181° |
Zubehör | Stahlschraube |
Stückpreis |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
MC07-10 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | |
---|---|---|---|---|
22.41 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage |
Loading...
Ausführung | seitlich | Anzugskraft(N) | 3640 | Grundwerkstoff | EN 1.0038 Äquiv. |
---|---|---|---|---|---|
Klemmschraube | Stationär | Klemmschraubengröße | M10 | Werkstoff der Klemmschrauben | Stahl |
Hub L(mm) | 41.3 | Grifflänge | Standard | Anzugskraft (Bereich frei wählbar)(N) | 3100 oder mehr |
Montageausführung | Grundplatte mit Flansch | Spitze, Zubehör | Stahlschraube |
Sie befinden sich auf der Seite für Schubstangenspanner / Druck/Zug (lateral, horizontal) / Flanschbasis, Schrauben-Druckbolzen Größe M10, Klemmkraft 3.640 N, die Teilenummer ist MC07-10.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MC07-10.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften