Schubstangenspanner / Druck/Zug (lateral, horizontal) / Flanschbasis, Schrauben-Druckbolzen Größe M8, Klemmkraft 3.000 N

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

MC07-13

Druck-/Zugausführung:Verwandte bildanzeige

Spezifikationen

Teilenummer
MC07-11
TeilenummerMC07-13
GrundwerkstoffEN 1.0038 äquiv.
Oberflächenbehandlung* chromatiert (III-wertig)
Hub (mm)80
Klemm-kraft (N)3000
Gewicht (g)1000
Öffnungswinkel Spannhebel184°
ZubehörStahlschraube
Stückpreis 


 

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
MC07-13
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

29.90 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Anwendungsbeispiel

Druck-/Zugausführung:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Ausführung seitlich Anzugskraft(N) 3000 Grundwerkstoff EN 1.0038 Äquiv.
Klemmschraube Stationär Klemmschraubengröße M8 Werkstoff der Klemmschrauben Stahl
Hub L(mm) 80 Grifflänge Standard Anzugskraft (Bereich frei wählbar)(N) 3100 oder mehr
Montageausführung Grundplatte mit Flansch Spitze, Zubehör Stahlschraube

Sie befinden sich auf der Seite für Schubstangenspanner / Druck/Zug (lateral, horizontal) / Flanschbasis, Schrauben-Druckbolzen Größe M8, Klemmkraft 3.000 N, die Teilenummer ist MC07-13.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MC07-13.

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support