Rohrverbinder für Niederdruckrohre / Mit Dichtungsbeschichtung / Nippel

Rohrverbinder für Niederdruckrohre / Mit Dichtungsbeschichtung / Nippel

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Rohrverbinder für Niederdruckrohre/Mit Dichtungsbeschichtung/Nippel:Verwandte bildanzeige
Ausführung Werkstoff Oberflächenbehandlung
SGCNPEN 1.0035 ÄquivalentFeuerverzinkt
SUCNPEN 1.4301 Äquivalent-

Spezifikationen

Teile-nummer
SGCEL25A
SGCPP20A
Teile-nummerR (PT)DLdSGCNPSUCNP
AusführungNr.SGCNPSUCNPStückpreisMengen-RabattStückpreisMengen-Rabatt
1 ~ 9 Stk.10 ~ 30 Stk.1 ~ 19 Stk.20 ~ 50 Stk.
SGCNP
SUCNP
6A1/810.5246.56.5
8A1/413.8268.79.7
10A3/817.32812.113.1
15A1/221.73415.815.5
20A3/427.23821.621.3
25A1344227.828.1
Bei noch größeren Bestellmengen werden Sie sich bitte an WOS.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
SGCNP6A
SGCNP8A
SGCNP10A
SGCNP15A
SGCNP20A
SGCNP25A
SUCNP6A
SUCNP8A
SUCNP10A
SUCNP15A
SUCNP20A
SUCNP25A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Werkstoff Schraubennennwert T1 Oberflächenbehandlung

3.67 €

1 5 Arbeitstage [Stahl] EN 1.0035 Äquiv.1/8Feuerverzinkt

3.67 €

1 5 Arbeitstage [Stahl] EN 1.0035 Äquiv.1/4Feuerverzinkt

3.91 €

1 5 Arbeitstage [Stahl] EN 1.0035 Äquiv.3/8Feuerverzinkt

3.91 €

1 5 Arbeitstage [Stahl] EN 1.0035 Äquiv.1/2Feuerverzinkt

4.15 €

1 5 Arbeitstage [Stahl] EN 1.0035 Äquiv.3/4Feuerverzinkt

4.64 €

1 5 Arbeitstage [Stahl] EN 1.0035 Äquiv.1Feuerverzinkt

3.79 €

1 5 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.1/8Nicht im Lieferumfang

3.79 €

1 5 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.1/4Nicht im Lieferumfang

4.04 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.3/8Nicht im Lieferumfang

4.04 €

1 5 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.1/2Nicht im Lieferumfang

4.15 €

1 5 Arbeitstage ---

4.77 €

1 5 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.1Nicht im Lieferumfang

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Sicherheitshinweise
1. Nicht verfügbar für Dampfrohrleitungen.
2.Wenn die Verbindungen einmal in Gebrauch waren, ist die Funktion der Kunstharz-Beschichtung des Gewindes beeinträchtigt. Daher sollten die Verbindungen vor der Benutzung mit einem Dichtungsband umwickelt werden.

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Verbindungsausführung Rohrgewinde mit gleichem Ø Anschlussform Rundnippel
Anschlussgewinde (1) R Max. Betriebsdruck(MPa) 2 Zulässige Flüssigkeit Pulsierendes Wasser, statisch fließendes Wasser / Luft / Gas / Öl

Ergänzungsartikel

Technischer Support