Stumpfnaht-Rohrfittings / T-Stücke

Stumpfnaht-Rohrfittings / T-Stücke

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Dieses geschweißte Fitting wird durch Schweißen verbunden und kann die Richtung und die Durchflussmenge zwischen den Rohren ändern. Verschiedene Größen von Biege-, Abzweig- und Ziehprodukten sind verfügbar. -3 Arten von Materialien sind verfügbar: "schwarzes Rohr", "weißes Rohr (beschichtetes Rohr)" und "Edelstahl". - Das schwarze Rohr ist nicht beschichtet und erscheint schwarz. Es wird für Dampf- und Kondensatleitungen verwendet. -Die abgeschrägte Oberfläche der weißen Rohre ist nicht beschichtet. -Edelstahl ist säure- und rostbeständig.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Stumpfnaht-Rohrfittings/T-Stücke:Verwandte bildanzeige
Ausführung Werkstoff
WEJTSEN 1.4301 Äquivalent

Spezifikationen

Teile-nummer
WEJES25A
Teile-nummer(D)ATStückpreisMengen-Rabatt
AusführungNr.1 ~ 9 Stk.10 ~ 30 Stk.
WEJTS15A21.725.42.1
20A27.228.62.1
25A3438.12.8
32A42.747.62.8
Bei noch größeren Bestellmengen werden Sie sich bitte an WOS.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
WEJTS15A
WEJTS20A
WEJTS25A
WEJTS32A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenn-Ø

19.33 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101/2B(15A)

20.18 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 103/4B(20A)

20.78 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101B(25A)

21.39 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101 1/4B(32A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Ausführung Stumpfschweißung Anschlussform T-Stücke Werkstoff EN 1.4301 Äquiv.
Oberflächenbehandlung Nicht im Lieferumfang Verbindungsausführung Equal Dia. Pipe Threads

Ergänzungsartikel

Technischer Support