Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Werkstoff | Passende Flüssigkeit | Betriebstemperaturbereich | Max. Betriebsdruck | |
Schlauch- | Metallbefestigung Geometrie |
||||
HOEMF | EN 1.4301 Äquivalent | EN 1.4301 Äquivalent | Dampf, Luft, Gas, Wasser, Öl | 0~200°C | 2.0MPa |
HOEMFG | EN 1.4301 Äquivalent + Glasgewebe + Schlauchklemmen (2 Stk.) |
Teile-nummer | - | Schlauchlänge | - | Form L | - | Form R |
HOSLTR8A |
- |
1.0 |
- |
LA |
- |
RB |
Schlauch-Nenninnen-Ø | Innen-Ø (mm) | Außen-Ø (mm) | Min. Biegeradius (mm) | Federkonstante (N/mm) | Max. Betriebsdruck (MPa) |
8A | 7.2 | 12.1 | 25 | 1677.1 | 2.0 |
10A | 10.5 | 16.3 | 35 | 2494.1 | |
15A | 13 | 19.6 | 50 | 1894.1 | |
20A | 19 | 26.9 | 65 | 3789.9 | |
25A | 25.2 | 34 | 80 | 2550.1 |
Schlauch-Nenninnen-Ø | R (PT) Rc (PT) |
Form A | Form B | ||||
H1 | H3 | L | H2 | H3 | L | ||
8A | 1/4 | 14 | 17 | 44.5 | 17 | 17 | 61 |
10A | 3/8 | 17 | 21 | 48.5 | 21 | 21 | 63 |
15A | 1/2 | 22 | 26 | 58.0 | 26 | 26 | 73 |
20A | 3/4 | 27 | 32 | 63.2 | 32 | 32 | 77 |
25A | 1 | 35 | 38 | 72.0 | 38 | 38 | 90 |
Teile-nummer | Schlauchlänge 0.1m-Schritte | L Linke Seite gequetscht, Befestigungsform |
R Rechte Seite gequetscht, Befestigungsform |
|
Ausführung | Schlauch-Nenninnen-Ø | |||
HOEMF HOEMFG (Glasgewebe zum Schutz) |
8A | 0.3~2.0 | LA LB |
RA RB |
10A | ||||
15A | ||||
20A | ||||
25A |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
HOEMF8A-[0.3-2/0.1]-[LA,LB]-[RA,RB] |
HOEMF10A-[0.3-2/0.1]-[LA,LB]-[RA,RB] |
HOEMF15A-[0.3-2/0.1]-[LA,LB]-[RA,RB] |
HOEMF20A-[0.3-2/0.1]-[LA,LB]-[RA,RB] |
HOEMF25A-[0.3-2/0.1]-[LA,LB]-[RA,RB] |
HOEMFG8A-[0.3-2/0.1]-[LA,LB]-[RA,RB] |
HOEMFG10A-[0.3-2/0.1]-[LA,LB]-[RA,RB] |
HOEMFG15A-[0.3-2/0.1]-[LA,LB]-[RA,RB] |
HOEMFG20A-[0.3-2/0.1]-[LA,LB]-[RA,RB] |
HOEMFG25A-[0.3-2/0.1]-[LA,LB]-[RA,RB] |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Schlauchmaterial | Innen-Ø (mm) | Metallbefestigung, Ausführung L | Metallbefestigung, Ausführung R | Minimaler Biegeradius (mm) | Außen-Ø (Ø) | Schlauchlänge (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | [EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4301 Äquiv. | 7.2 | Form A / Form B | Form A / Form B | 25 | 12.1 | 0.3 ~ 2 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | [EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4301 Äquiv. | 10.5 | Form A / Form B | Form A / Form B | 35 | 16.3 | 0.3 ~ 2 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | [EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4301 Äquiv. | 13 | Form A / Form B | Form A / Form B | 50 | 19.6 | 0.3 ~ 2 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | [EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4301 Äquiv. | 19 | Form A / Form B | Form A / Form B | 65 | 26.9 | 0.3 ~ 2 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | [EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4301 Äquiv. | 25.2 | Form A / Form B | Form A / Form B | 80 | 34 | 0.3 ~ 2 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | [EN 1.4301 Äquiv.] SUS304 + Glasgewebe + Schlauchklemme (2 Stück) | 7.2 | Form A / Form B | Form A / Form B | 25 | 12.1 | 0.3 ~ 2 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | [EN 1.4301 Äquiv.] SUS304 + Glasgewebe + Schlauchklemme (2 Stück) | 10.5 | Form A / Form B | Form A / Form B | 35 | 16.3 | 0.3 ~ 2 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | [EN 1.4301 Äquiv.] SUS304 + Glasgewebe + Schlauchklemme (2 Stück) | 13 | Form A / Form B | Form A / Form B | 50 | 19.6 | 0.3 ~ 2 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | [EN 1.4301 Äquiv.] SUS304 + Glasgewebe + Schlauchklemme (2 Stück) | 19 | Form A / Form B | Form A / Form B | 65 | 26.9 | 0.3 ~ 2 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | [EN 1.4301 Äquiv.] SUS304 + Glasgewebe + Schlauchklemme (2 Stück) | 25.2 | Form A / Form B | Form A / Form B | 80 | 34 | 0.3 ~ 2 |
Loading...
Ausführung | Flexible Schläuche | Zulässige Flüssigkeit | Dampf / Wasser / Gas / Öl / Luft | Verbindungsteil, Ausführung | Abdichtungsbeschlag |
---|---|---|---|---|---|
Max. Betriebsdruck(MPa) | 2 | Schlauchverstärkung | Mitgeliefert | Befestigungsmaterial | EN 1.4301 Äquiv. |
Betriebstemperaturbereich(°C) | 0::200 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Schlauchmaterial
Innen-Ø(mm)
Metallbefestigung, Ausführung L
Metallbefestigung, Ausführung R
Minimaler Biegeradius(mm)
Schlauchlänge(m)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften