Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Werkstoff |
HOSHS | Messing |
Teile-nummer |
HOSJE61 |
Teile-nummer | Geeigneter Schlauch- | D | d | A | Stückpreis | Mengen-Rabatt | |
Ausführung | Nr. | Nenn-Ø innen | 1~4 Stk. | 5~10 | |||
HOSHS (Messing) | 628 | 6 | 8 | 4.5 | 34 | ||
629 | 9 | 5 | 34 | ||||
92 | 9 | 10.5 | 7 | 36 | |||
123 | 12 | 14 | 10 | 42 | |||
153 | 15 | 16 | 11.5 | 42 | |||
196 | 19 | 20.5 | 15 | 46 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
HOSHS92 |
HOSHS123 |
HOSHS153 |
HOSHS196 |
HOSHS628 |
HOSHS629 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nenn-Ø (mm) | Schlauchverbindungsteil Außen-Ø (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.04 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 9 | 10.5 | |
4.41 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 12 | 14 | |
4.41 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 15 | 16 | |
5.75 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 19 | 20.5 | |
3.79 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | 8 | |
3.79 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | 9 |
Loading...
Passende Flüssigkeit | Wasser, Luft, Öl |
Betriebstemperaturbereich | -20~150˚C (kein Frost) |
Max. Betriebsdruck | 3.5MPa |
Ausführung | Schlauchfittings | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Öl | Grundwerkstoff | Messing |
---|---|---|---|---|---|
Form | Gerade | Ausführung mit Schlauchverbindung | Widerhaken | Verbindungsausführung | Verbinder |
Kompatible Schläuche | HOSJN, HOSSH |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenn-Ø(mm)
Schlauchverbindungsteil Außen-Ø(Ø)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften