Luftschlauch / Ausführung zum Aufschieben

Luftschlauch / Ausführung zum Aufschieben

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Merkmale] Seine Weichheit und Geschmeidigkeit ermöglichen ein sicheres und reibungsloses Arbeiten.
  Werkstoff: Spezial-PU

Spezifikationen

Teile-nummer-Schlauchlänge-Schlauchfarbe
EHOS6
-
10
-
BL
Teile-nummerSchlauchlänge (m)
Auswahl
SchlauchfarbeInnen-Ø (mm)Außen-Ø (mm)Dicke (mm)Min. Biegeradius (mm)Betriebsdruck (MPa)Betriebstemperaturbereich (°C)StückpreisMengen-Rabatt
AusführungSchlauch-Nenninnen-Ø1~4 Stk.5~10
ERHOS610Nicht wählbar
(Rot)
BL
(blau)
6.3101.85400~1.5-20~60°C
20
9108.312.52.1
20

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
ERHOS6-10
ERHOS6-10-BL
ERHOS6-20
ERHOS6-20-BL
ERHOS9-10
ERHOS9-10-BL
ERHOS9-20
ERHOS9-20-BL
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAußen-Ø
(Ø)
Innen-Ø
(Ø)
Schlauchfarbe Länge
(m)
Schlauch-Nenninnen-Ø

45.24 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10106.3[Rot] R (rot)106

45.24 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10106.3[blau] BL (blau)106

91.71 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10106.3[Rot] R (rot)206

91.71 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10106.3[blau] BL (blau)206

69.69 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1012.58.3[Rot] R (rot)109

69.69 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1012.58.3[blau] BL (blau)109

139.38 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1012.58.3[Rot] R (rot)209

139.38 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1012.58.3[blau] BL (blau)209

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

 ■ Merkmale:
• Verbesserte Schlauchgleitfähigkeit für einfachere Bewegung und Verwendung.
• Weiche, flexible Schläuche verringern die Belastung von Handgelenk und Arm.
• Geschmeidige Schläuche springen weniger und verringern die Verletzungsgefahr an den Füßen.
Spezifikationen
Passende FlüssigkeitLuft
Betriebstemperaturbereich-20~60°C
Max. Betriebsdruck1.5MPa

Grundlegende Informationen

Ausführung Gerade Nutzung Schneidservice Nicht im Lieferumfang Werkstoff Polyurethankautschuk
Zulässige Flüssigkeit Luft Werkstoff, Polyurethankautschuk Spezialpolyurethan Minimaler Biegeradius(mm) 40
Betriebstemperaturbereich (bei Verwendung von Luft)(°C) -20::60 Betriebsdruckbereich (bei Verwendung von Luft)(MPa) 0::1.5

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support