Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teile-nummer | - | Schlauchlänge |
HOSDY100 HOSCD50 | - - | 5.5 3.2 |
Teile-nummer | Schlauchlänge 0.1m-Schritte | D | Schlauchinnen-Ø (Referenz) (mm) | P | Zulässiger Biegeradius (mm) | Gewicht (Referenz) (kg/m) | Stückpreis | |
Ausführung | Nenngröße | Schlauchpreis/m | ||||||
HOSDY (Schlauchkörper) | 75 | 0.5~30.0 | 86.4 | 76.4 | 13 | 75 | 0.785 | |
100 | 112.2 | 101.6 | 15 | 100 | 1.03 | |||
125 | 0.5~20.0 | 138.7 | 125.9 | 21 | 125 | 1.355 | ||
150 | 164.8 | 152.4 | 20 | 150 | 1.68 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
HOSDY75-[0.5-30/0.1] |
HOSDY100-[0.5-30/0.1] |
HOSDY125-[0.5-20/0.1] |
HOSDY150-[0.5-20/0.1] |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | ID d (mm) | Aussen - D (mm) | Zulässiger Biegeradius (mm) | Schlauchlänge (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 Arbeitstage | 76.4 | 86.4 | 75 | 0.5 ~ 30 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 101.6 | 112.2 | 100 | 0.5 ~ 30 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 125.9 | 138.7 | 125 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 152.4 | 164.8 | 150 | 0.5 ~ 20 |
Loading...
Ausführung | HOSDY | HOSCD□ HOSCE□ |
Anwendung | Ansaugen und Auslass von Ölnebel | Luftzuleitung und -ableitung |
Betriebstemperaturbereich (°C) | -10~50 | -20~50 |
Zulässiger Druckbereich (MPa) | Unterhalb der Umgebungstemperatur: 0~0.04 Überhalb der Umgebungstemperatur: 0~0.02 |
Werkstoff | Ölbeständiges, flexibles Hart-PVC | Nutzung Schneidservice | Enthalten | Eigenschaften | Ölbeständigkeit |
---|---|---|---|---|---|
Farbe | elfenbeinfarben | Zulässige Flüssigkeit | Luft / Ölnebel | Max. zulässiger Druck (unterhalb der Umgebungstemperatur)(MPa) | 0.04 |
Betriebstemperaturbereich(℃) | -10::50 | Mit oder ohne Manschetten | Not Provided |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
ID d(mm)
Aussen - D(mm)
Schlauchlänge(m)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften