Kompakte Kugelventile / Messing / PT Gewinde / Schlauchanschluss

Kompakte Kugelventile / Messing / PT Gewinde / Schlauchanschluss

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Merkmale] Dieser kompakte Kugelhahn hat ein geringes Drehmoment und ermöglicht ein sanftes Öffnen und Schließen.
Kompakte Kugelventile/Messing/PT Gewinde/Schlauchanschluss:Verwandte bildanzeige

Spezifikationen

Teile-nummer
BBPJ628
Teile-nummerPassender Schlauchinnen-Ø (mm)T
R (PT)
DLSchlüsselflächen HStückpreisMengen-Rabatt
AusführungNr.1~4 Stk.5 ~ 10 Stk.
BBPJ62861/487516  
6291/49  
9393/810.57619  
Bei noch größeren Bestellmengen werden Sie sich bitte an WOS.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
BBPJ93
BBPJ628
BBPJ629
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Versorgungsseite, Verbindungsrohr-Ø
(Ø)
Schlauchverbindungs-Ø D
(Ø)
Nr.

13.08 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 3/8910.593

12.60 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1/468628

12.60 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1/469629

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Spezifikationen
Passende FlüssigkeitWasser, Luft, Öl
Betriebstemperaturbereich-10~80˚C (kein Frost)
Normaler Betriebsdruck0.98MPa

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Form gerade Lauffläche Grundwerkstoff Messing Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Öl
Kugelventil, Ausführung Standard, Bohrungstyp Versorgungsseite, Verbindungsausführung R (PT) Steuerseite, Verbindungsausführung Schlauchstutzen
Griffform Griffhebel, Ausführung Kugelpfanne, Material Fluorkunststoff Betriebstemperaturbereich(℃) -10::80
Länge(mm) 75 Höhe(mm) 28.5 Handgriff-Ø(Ø) 40
Betriebsmethode Manuelle Ausführung

Ergänzungsartikel

Technischer Support