• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Adapter-Fittings für Rohre der Sanitärtechnik / einseitig Schraubflansch, TC-Stutzen

Adapter-Fittings für Rohre der Sanitärtechnik / einseitig Schraubflansch, TC-Stutzen

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Eine Sanitärverschraubung mit Flansch und Klemmring. [Fitting Werkstoff]EN 1.4301 Equiv. (gesintert)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Adapter-Fittings für den Lebensmittelbereich/Mit Flansch/Gerades Rohr mit Dichtflansch:Verwandte bildanzeige
AusführungWerkstoff
SNZFREN 1.4301 Äquivalent

Spezifikationen

Teile-nummer-Nenngröße
SNZFA1S-4
Teile-nummerNenngrößeDD1dd1AL(T)Teilkreis-ØStückpreisMengen-Rabatt
AusführungNr.Stückz. 1 ~ 45~10
SNZFR1S20A25.4100231550.5541475  
25A1251990  
1.5S32A38.113535.750.55616100  
40A140105  
2S40A50.814047.864105  
50A155120  
2.5S50A63.515559.577.5120  
65A1755818140  
[ ! ]Die Schweißnähte werden nur an den Innenflächen entfernt und poliert.
[ ! ]Bei Bestellung größerer Mengen, wenden Sie sich bitte an WOS.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
SNZFR1S-20A
SNZFR1S-25A
SNZFR1.5S-32A
SNZFR1.5S-40A
SNZFR2S-40A
SNZFR2S-50A
SNZFR2.5S-50A
SNZFR2.5S-65A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNennbereich Außen-Ø D Nenngröße
(Ø)
Innen-Ø d (d1)
(Ø)
Nenn-Außen-Ø 2

139.38 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101.0S bis 2.0S1.0S2320A

145.51 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101.0S bis 2.0S1.0S2325A

147.94 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101.0S bis 2.0S1.5S35.732A

147.94 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101.0S bis 2.0S1.5S35.740A

154.07 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101.0S bis 2.0S2.0S47.840A

160.18 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101.0S bis 2.0S2.0S47.850A

198.08 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 102.5S bis 4.5S2.5S59.550A

212.75 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 102.5S bis 4.5S2.5S59.565A

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Passform Umwandlungsadapter Anschlussausführung 1 (linker oder Seite mit großem Ø) Dichtkonus
Anschlussausführung 2 (rechter oder Seite mit kleinem Ø) Flansch Befestigungsmaterial EN 1.4301 Äquiv. Ø, Mitte Gleicher Ø, konzentrisch
Oberflächenbehandlung Nur innere Oberfläche geschliffen

Ergänzungsartikel

Technischer Support