Fittings für Rohre der Sanitärtechnik / V-Klappschellen für TC-Stutzen

Fittings für Rohre der Sanitärtechnik / V-Klappschellen für TC-Stutzen

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Fittings für Rohre für den Lebensmittelbereich/Schnellklemme:Verwandte bildanzeige
AusführungWerkstoffEmpfohlener Betriebsdruck
SNCPWEN 1.4301 Äquivalent0~1MPa

Spezifikationen

Teile-nummer
SNCPW2S
Teile-nummerDABWStückpreisMengen-Rabatt
AusführungNr.Stückz. 1~910~20
SNCPW1S601147025
1.5S
2S751248825
SNFK1S und 1.5S weisen die gleiche Form auf.
Bei Bestellung größerer Mengen, wenden Sie sich bitte an WOS.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
SNCPW1S
SNCPW1.5S
SNCPW2S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße
(Ø)

25.07 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101.0S

25.67 €

1 Verfügbar 35 Arbeitstage 101.5S

26.91 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 102.0S

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Fittings für Rohre für den Lebensmittelbereich/Schnellklemme:Verwandte bildanzeige
■Eigenschaften:
• Weniger Zeitaufwand zum Anbringen und Abnehmen der Rohrschellen und Verbessern des Wirkungsgrads.
• Geeignet für Prüfgeräte, die häufig an- und abgebaut werden müssen.
• Der Hebel bietet ein gleichmäßiges Anzugsmoment für eine sichere Befestigung ohne Beschädigung der Dichtungen.
• Aufgrund des fehlenden Kreuzgewindes wird die Widerstandsfähigkeit im Vergleich zur Ausführung mit der Verschraubung erhöht.
• Durch geringen Verschleiß der Gewinde weniger Metallpulver und dadurch eine ausgezeichnete Hygiene.

■Zulässiger Druckbereich: max. 1MPa
■Ergebnis von Drucktests (Bedingungen: unter Druck bei Raumtemperatur)
• 1.5MPa x30 Minuten: Keine Undichtigkeit
• Nach 300 Öffnungs-/Schließzyklen bei 1.5MPa x30 Minuten: Keine Undichtigkeit

ACHTUNG
Wenn zu viel Kraft auf den Hebel ausgeübt wird, kann sich die Klemme lösen, da kein Arretiermechanismus vorhanden ist.
Um ein Lösen der Klemme zu verhindern, sollte der Hebel mit der an der Spitze des Hebels befindlichen Bohrung arretiert werden.

Anwendungsbeispiel

Fittings für Rohre für den Lebensmittelbereich/Schnellklemme:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Ausführung Klemme Anschlussausführung 1 (linker oder Seite mit großem Ø) Dichtkonus Nennbereich Außen-Ø D 1.0S bis 2.0S
Ausführung One-Touch Clamps

Ergänzungsartikel

Technischer Support