Armverschlusskupplung / Adapter mit Innengewinde

Armverschlusskupplung / Adapter mit Innengewinde

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Merkmale] Adapter mit Innengewinde - Armverriegelungskupplung. -Geradlinige Form.
Armverschlusskupplung/Adapter mit Innengewinde:Verwandte bildanzeige
Ausführung Werkstoff
SNAFAEN 1.4408 Äquivalent

Spezifikationen

Teile-nummer
TCSM25
SNAMA20A
Teile-nummerRc (PT)DdHhBStückpreisMengen-Rabatt
AusführungNr.1 ~ 19 Stk.20~30 Stk.
SNAFA15A1/23220392633  
20A3/43220392633  
25A13724493441  
40A11/25336554057  
50A26346634769  
Bei noch größeren Bestellmengen werden Sie sich bitte an WOS.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
SNAFA15A
SNAFA20A
SNAFA25A
SNAFA40A
SNAFA50A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAnschlussgewinde, Ausführung Anschlussgewindegröße Nenn-Ø
(mm)

20.66 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Rc] RC (PT)1/215A

20.66 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Rc] RC (PT)3/420A

24.46 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Rc] Rc(RT)125A

31.06 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Rc] Rc(RT)1 1/240A

36.68 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Rc] Rc(RT)250A

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Arretierbare Kupplungen werden gemäß der US-Norm MIL A-A-59326-1998 (früher MIL-C-27487-1992) gefertigt und sind daher kompatibel mit Artikeln anderer Hersteller, die die gleiche Größe haben und gemäß den gleichen Normen gefertigt wurden.

Grundlegende Informationen

Ausführung Schlauchfittings Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Öl Grundwerkstoff EN 1.4408 Äquiv.
Form Gerade Verbindungsausführung Gewindeadapter

Ergänzungsartikel

Technischer Support