Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Zubehör | Empfohlener Betriebsdruck |
SNSHB | EN 1.4404 Äquivalent | Oberfläche außen: #320 poliert | Reißnagel | 0.2MPa |
Teile-nummer | - | Druckbereich |
SNPRG2S SNSHB1S | - | 1.0 |
Teile-nummer | D1 | d1 | D2 | L | H | Bohrungs-Ø | Anz. Bohrungen | Max. Durchfluss bei 0.2MPa | Behälterdurchmesser geeignet für Reinigung | Stückpreis | Mengen-Rabatt | |
Ausführung | Nr. | Stückz. 1 | 2~3 | |||||||||
SNSHB | 15A | 27.2 | 22.2 | 40 | 51 | 66 | 1.2 | 22 | 56ℓ/Min. | Ø700 | ||
1S | 34 | 26 | 60 | 71 | 86 | 1.5 | 50 | 102ℓ/Min. | Ø1300 | |||
1.5S | 48.6 | 38.6 | 100 | 113 | 128 | 2 | 60 | 139ℓ/Min. | Ø1800 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Innen-Ø Montageabschnitt(Ø)
Nenngröße
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften