Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Werkstoff |
FRNRFA | EN 1.4301 Äquivalent |
Teile-nummer | - | L |
FRNRF25 | - | 300 |
Teile-nummer | L 10mm-Schritte | A | C | D | R(PT) | Stückpreis 1~4 Stk. | ||
Ausführung | Nr. | Stückpreis | Rohrpreis je Länge /100mm | |||||
FRNRFA | 16 | 100~1000 | 30 | 7.1 | 10.5 | 1/8 | ||
25 | 40 | 9.4 | 13.8 | 1/4 | ||||
40 | 55 | 12.7 | 17.3 | 3/8 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
FRNRFA16-[100-1000/10] |
FRNRFA25-[100-1000/10] |
FRNRFA40-[100-1000/10] |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Flanschgröße (Nenngröße) | Rohraußen-Ø | Innendurchmesser | L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 16 | 10.5 | 7.1 | 100 ~ 1000 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 25 | 13.8 | 9.4 | 100 ~ 1000 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 40 | 17.3 | 12.7 | 100 ~ 1000 |
Loading...
Ausführung | Adapter | Werkstoff | EN 1.4301 Äquiv. | Mit Adapter | NW-Flansch beidseitig x Gewinde |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Flanschgröße (Nenngröße)
Rohraußen-Ø
Innendurchmesser
L(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften