Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | - | Nenngröße | - | Gehäusefarbe |
MSCNL6 | - - | 1 1 | - | B |
Teilenummer | Nenngröße | A | B | Schlüsselflächen H | Gewinde Größe Rc | Nutzbare Querschnittsfläche (mm2) | Gewicht (g) | Stückpreis | Mengen-Rabatt | |
Ausführung | D | 1 ~ 9 Stk. | 10~50 | |||||||
MSCNF | 4 | 1 | 24.4 | 11 | 13 | Rc1 / 8 | 3.2 | 13.5 | ||
2 | 27.4 | 14 | 17 | Rc1 / 4 | 24.9 | |||||
6 | 1 | 25.4 | 11 | 13 | Rc1 / 8 | 11.0 | 14.8 | |||
2 | 28.4 | 14 | 17 | Rc1 / 4 | 26.1 | |||||
3 | 29.4 | 15 | 19 | Rc3 / 8 | 27.6 | |||||
8 | 1 | 27.7 | 10 | 13 | Rc1 / 8 | 25.2 | 16.4 | |||
2 | 30.7 | 14 | 17 | Rc1 / 4 | 27.7 | |||||
3 | 31.7 | 15 | 19 | Rc3 / 8 | 29.2 | |||||
10 | 2 | 32.4 | 13 | 17 | Rc1 / 4 | 38.7 | 30.3 | |||
3 | 33.4 | 15 | 19 | Rc3 / 8 | 32.5 | |||||
4 | 36.4 | 18 | 24 | Rc1 / 2 | 53.6 | |||||
12 | 2 | 35.4 | 12 | 19 | Rc1 / 4 | 44.6 | 45.3 | |||
3 | 36.4 | 15 | 19 | Rc3 / 8 | 39.4 | |||||
4 | 39.4 | 18 | 24 | Rc1 / 2 | 60.6 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
MSCNF4-1 |
MSCNF4-2 |
MSCNF6-1 |
MSCNF6-2 |
MSCNF6-3 |
MSCNF8-1 |
MSCNF8-2 |
MSCNF8-3 |
MSCNF10-2 |
MSCNF10-3 |
MSCNF10-4 |
MSCNF12-2 |
MSCNF12-3 |
MSCNF12-4 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rohraußen-Ø D (D1) (Ø) | Anschlussgewinde, Nenn-Ø | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.96 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 4 | 1 (Rc1/8) | |
2.45 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 4 | 2 (Rc1/4) | |
2.09 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 6 | 1 (Rc1/8) | |
2.45 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | - | |
2.57 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 6 | 3 (Rc3/8) | |
2.19 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 8 | 1 (Rc1/8) | |
2.69 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | - | |
3.55 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 8 | 3 (Rc3/8) | |
2.93 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 2 (Rc1/4) | |
3.67 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 3 (Rc3/8) | |
4.28 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 4(Rc1/2) | |
4.04 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 12 | 2 (Rc1/4) | |
4.04 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 12 | 3 (Rc3/8) | |
4.41 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 12 | 4(Rc1/2) |
Loading...
MJCNLS MJELLS | MJCNLS Nicht MJELLS | ||
Zulässige Flüssigkeit | Druckluft | Wasser | Druckluft |
Betriebstemperaturbereich* | -15~60°C | 5~40°C | 0~60°C |
Max. Betriebsdruck | 1MPa | 0.9MPa | |
Betriebsvakuum | -100kPa | - | -100kPa |
Ausführung | One-Touch-Kupplung | Befestigung, Ausführung | Schraubmontage, Richtung | Haupteinheits-Material | Messing, chemisch vernickelt |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff Gewinde | EN CW614N Äquiv. (Messing) | Dichtungswerkstoff | Nitrilkautschuk | Schraubmontage, Richtung | Gewinde, Anschlüsse |
Betriebstemperaturbereich(°C) | 0::60 | Ring Material | PBT (Polybutylenterephthalat) |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Rohraußen-Ø D (D1)(Ø)
Anschlussgewinde, Nenn-Ø
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften