• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Schnellkupplungen / Reduzierstutzen

Schnellkupplungen / Reduzierstutzen

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Datenblatt

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie
Schnellkupplungen/Reduzierstutzen:Verwandte bildanzeige
Werkstoff: PBT (Polybutylenterephthalat)

Spezifikationen

Teilenummer
USCRS8
TeilenummerD2ACNutzbare Querschnittsfläche (mm2)Gewicht (g)StückpreisMengen-Rabatt
AusführungD11 ~ 9 Stk.10~50
USRDS4636.193.22  
836.992  
6839.511.211.03  
1040.311.23.5  
81045.613.625.24.5  
1246.613.65.5  
101246.616.338.76.5  
Bei noch größeren Bestellmengen wenden Sie sich bitte an WOS.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
USRDS4-6
USRDS4-8
USRDS6-8
USRDS6-10
USRDS8-10
USRDS8-12
USRDS10-12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rohraußen-Ø D (D1)
(Ø)
Rohr O.D. D2
(Ø)

2.32 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 46

2.32 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 48

2.45 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 68

2.45 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage --

2.93 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage --

2.93 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 812

3.30 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1012

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Spezifikationen
Zulässige FlüssigkeitLuft
Betriebstemperaturbereich*0~60°C
Max. Betriebsdruck0.9MPa
Betriebsvakuum-100kPa
* Kein Frost

Grundlegende Informationen

Ausführung One-Touch-Kupplung Befestigung, Ausführung Buchsen, Reduzierstücke Zulässige Flüssigkeit Luft
Haupteinheits-Material PBT (Polybutylenterephthalat) Anwendung Standard, Mini Werkstoff Gewinde Ohne Gewinde
Dichtungswerkstoff Nitrilkautschuk Buchsen, Reduzierstücke Reduzierstück Betriebstemperaturbereich(°C) 0::60

Ergänzungsartikel

MISUMI Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Technischer Support