Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | - | Nenngröße |
MSYL6 USDY4 | - | 1 |
Teilenummer | D2 | A | C1 | E | C2 | N | B | Nutzbare Querschnittsfläche (mm2) | Gewicht (g) | Stückpreis | Mengen-Rabatt | |
Ausführung | D1 | 1 ~ 9 Stk. | 10~50 | |||||||||
USDTE | 4 | 6 | 19 | 9 | 3.2 | 11.2 | 12 | 18.1 | 3.2 | 6.5 | ||
6 | 8 | 23.6 | 11.2 | 13.6 | 16 | 20 | 10.9 | 10 | ||||
8 | 10 | 25 | 13.6 | 4.2 | 16.3 | 19 | 24.1 | 24.8 | 14.5 | |||
10 | 12 | 32.2 | 16.3 | 19.7 | 20 | 25.5 | 39.5 | 25 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
USDTE4-6 |
USDTE6-8 |
USDTE8-10 |
USDTE10-12 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rohraußen-Ø D (D1) (Ø) | Rohr O.D. D2 (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|
3.17 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | - | |
3.67 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 6 | 8 | |
4.04 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 8 | 10 | |
5.75 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 12 |
Loading...
MJBULS | MJBULS nicht | ||
Zulässige Flüssigkeit | Luft | Wasser | Luft |
Betriebstemperaturbereich* | -15~60°C | 5~40°C | 0~60°C |
Max. Betriebsdruck | 1MPa | 0.9MPa | |
Betriebsvakuum | -100kPa | - | -100kPa |
Ausführung | One-Touch-Kupplung | Befestigung, Ausführung | Abgesetzte Verbinder | Zulässige Flüssigkeit | Luft |
---|---|---|---|---|---|
Haupteinheits-Material | PBT (Polybutylenterephthalat) | Anwendung | Standard, Mini | Werkstoff Gewinde | Ohne Gewinde |
Dichtungswerkstoff | Nitrilkautschuk | Verschraubung, ungleicher Ø | T-Stücke, abgesetzt | Betriebstemperaturbereich(°C) | 0::60 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Rohraußen-Ø D (D1)(Ø)
Rohr O.D. D2(Ø)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften