Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
USCRS8 |
Teilenummer | D2 | A | B1 | B2 | Nutzbare Querschnittsfläche (mm2) | Gewicht (g) | Stückpreis | Mengen-Rabatt | |
Ausführung | D1 | 1 ~ 9 Stk. | 10~50 | ||||||
BSLDS | 4 | 6 | 38.3 | 16 | 17 | 3.2 | 3 | ||
6 | 8 | 41.2 | 17 | 18.5 | 12.6 | 3 | |||
8 | 10 | 45 | 18.5 | 21 | 18.8 | 5 | |||
10 | 12 | 49.8 | 21 | 22.5 | 31.2 | 8 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
BSLDS4-6 |
BSLDS6-8 |
BSLDS8-10 |
BSLDS10-12 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rohraußen-Ø D (D1) (Ø) | Rohr O.D. D2 (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.47 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 4 | 6 | |
1.59 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 6 | 8 | |
1.71 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 8 | 10 | |
1.96 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 12 |
Loading...
Zulässige Flüssigkeit | Luft |
Betriebstemperaturbereich* | 0~60°C |
Max. Betriebsdruck | 0.9MPa |
Betriebsvakuum | -100kPa |
Ausführung | One-Touch-Kupplung | Befestigung, Ausführung | andere Formen | Zulässige Flüssigkeit | Luft |
---|---|---|---|---|---|
Haupteinheits-Material | PBT (Polybutylenterephthalat) | Anwendung | Standard, Mini | Werkstoff Gewinde | Ohne Gewinde |
andere Formen | Anschlussstopfen, reduzierend | Betriebstemperaturbereich(°C) | 0::60 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rohraußen-Ø D (D1)(Ø)
Rohr O.D. D2(Ø)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften