Durchflussregelventile / 90 Grad Kniestück / Miniatur-Ausführung

Durchflussregelventile / 90 Grad Kniestück / Miniatur-Ausführung

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Merkmale] Kompakter Geschwindigkeitsregler, der Störungen verhindert. -Regelungstyp: Meter-out.

Datenblatt

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie
Durchflussregelventile/90 Grad Kniestück/Miniatur-Ausführung:Verwandte bildanzeige
Werkstoff: Polybutylenterephthalat
Gewinde: Messing (vernickelt)

Spezifikationen

Teile-nummer-Nenngröße-Farbe
SPSNS6
MNSPJS6
-
-
M5
M5

-

W
Teile-nummerNenngrößeABC2ESchlüsselflächen HGewindegröße
M
Gewicht (g)Max. Festdrehmoment (Kg•cm)StückpreisMengen
Rabatt
AusführungD1 ~ 9 Stk.10~30
MNSPS4M315.79.930.58.0 8M3x0.583
M515.79.930.58.0 8M5x0.8812
6M516.79.930.510.4 8M5x0.810.4 12

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
MNSPS4-M3
MNSPS4-M5
MNSPS6-M5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rohraußen-Ø D
(mm)
Gewinde-Nenn-Ø M

7.45 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

4M3

7.58 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 4M5

7.71 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 6M5

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Durchflussregelventile/90 Grad Kniestück/Miniatur-Ausführung:Verwandte bildanzeige
Spezifikationen
Zulässige FlüssigkeitLuft
Betriebstemperaturbereich
0 ~ 60°C
Betriebstemperaturbereich0.05~0.7MPa

Grundlegende Informationen

Ausführung Drehzahlregler Steuerungsausführung Abflussregler Verbindertyp Gewinde + Schnellkupplung
Umgebung, Anwendungen Standard Werkstoff Gewinde Messing Griffausführung Mit gerader Nut
Sicherungsmutter Sicherungsmuttern Betriebstemperaturbereich(℃) 0::60 Betriebsdruckbereich(MPa) 0.05::0.7

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support