Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teile-nummer | - | Nenngröße |
SPCNLH4 NBDY8 | - | M5 |
Teile-nummer | A | B | E | F | H | d | J | K | L | Stückpreis | Mengen-Rabatt | |
Ausführung | D | 1~4 Stk. | 5~10 | |||||||||
NBDY | 4 | 45.5 | 17 | 8.1 | 11.6 | 55 | 4.3 | 12 | 16.2 | 30.8 | ||
6 | 45.5 | 17 | 8.1 | 11.6 | 49.5 | 12 | 16.2 | 30.8 | ||||
8 | 50 | 22.5 | 9.5 | 13.1 | 66.5 | 15 | 19 | 41 | ||||
10 | 58 | 29 | 11.5 | 15.1 | 75 | 20 | 23 | 47 | ||||
12 | 58 | 29 | 11.5 | 15.1 | 79 | 20 | 23 | 47 |
Zulässige Flüssigkeit | Luft/N2 Gas/Vakuum |
Betriebstemperaturbereich | 5 ~ 60°C (kein Frost) |
Max. Betriebsdruck | 0.7MPa |
Negativer Druck | -100kPa |
Garantierter Prüfdruck | 1.5MPa |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
NBDY4 |
NBDY6 |
NBDY8 |
NBDY10 |
NBDY12 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Rohraußen-Ø D (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
95.26 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 4 | |
95.26 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | |
98.43 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 8 | |
103.45 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | |
103.45 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 12 |
Loading...
Ausführung | Drosselventile | Haupteinheits-Form | Verschraubungen | Steuerungsausführung | Zuflussregler, Abflussregler |
---|---|---|---|---|---|
Verbindertyp | Beide Seiten mit Schnell-Befestigung | Haupteinheits-Material | Polybutylenterephthalat | Umgebung, Anwendungen | Standard |
Werkstoff Gewinde | Messing | Griffausführung | Drehscheibe mit Skala | Sicherungsmutter | Schlittenverriegelungshebel |
Betriebstemperaturbereich(℃) | 5::60 | Betriebsdruckbereich(MPa) | ::0.7 | Dichtungswerkstoff | Hydrogenated Nitrile Rubber |
Zulässige Flüssigkeit | Air / N2 Gas / Vacuum |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rohraußen-Ø D(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften