Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
SRTN4N BOX-SRTN4N |
Teilenummer | Rohrinnen-Ø D | Rohraußen-Ø (mm) D | M | A | B | C | L1 | L2 | L3 | P | Schlüssel- H | Gewicht (g) | Nutzbare Querschnittsfläche (mm2) | Stückpreis | Mengen-Rabatt | |
Ausführung | Nr. | 1~49 Stk. | (50 Stk.)/Pkg. | |||||||||||||
SRTN BOX-SRTN | 4N | 2.5 | 4 | M5x0.8 | 3 | 14.5 | 5 | 11.5 | 8.5 | 7 | 6.5 | 7 | 2.5 | 2 | ||
6N | 4 | 6 | 3 | 15 | 5.5 | 12 | 9 | 7.5 | 8 | 8 | 3.4 | 3.8 | ||||
4N-1 | 2.5 | 4 | R1 / 8 | 8 | 20.5 | 5 | 16.5 | 8.5 | 7 | 6.5 | 10 | 7.9 | 2 | |||
6N-1 | 4 | 6 | 8 | 21 | 5.5 | 17 | 9 | 7.5 | 8 | 10 | 8.9 | 3.8 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
BOX-SRTN4N |
BOX-SRTN4N-1 |
BOX-SRTN6N |
BOX-SRTN6N-1 |
SRTN4N |
SRTN4N-1 |
SRTN6N |
SRTN6N-1 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Mit Schraube | Gewinde-Nenn-Ø | Außen-Ø für passende Rohre. (Ø) | Verkaufs-Ausführung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.77 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | M | 5 | 4 | Sold by the package | ||
45.73 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | R | 1/8 | 4 | Sold by the package | ||
32.77 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | M | 5 | 6 | Sold by the package | ||
45.73 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | R | 1/8 | 6 | Sold by the package | ||
1.71 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M | 5 | 4 | Single Item | ||
3.67 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | R | 1/8 | 4 | Single Item | ||
0.85 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | M | 5 | 6 | Single Item | ||
3.67 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | R | 1/8 | 6 | Single Item |
Loading...
Zulässige Flüssigkeit | Luft |
Max. Betriebsdruck | 1MPa |
Betriebsvakuum | -100kPa |
Betriebstemperaturbereich | 0~50°C |
Verbindungsausführung | Gewinde-an-Schlauchanschluss | Verbindungsausführung Gewinde-Leitung | Schlauchnippel | Werkstoff | Messing |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung | Chemisch vernickelt |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Mit Schraube
Gewinde-Nenn-Ø
Außen-Ø für passende Rohre.(Ø)
Verkaufs-Ausführung
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften