Hersteller-Teilenummer: MCPRF20
Marke: MISUMI
Preis: 8.80 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
MCPRF20
Ausführung | Werkstoff | Oberflächenbehandlung |
MCPRF | Stahl | Nickel-Beschichtung |
Teilenummer |
MCPC8 |
Teilenummer | Gewinde-Ø F | L | H | Gewicht (g) | Stückpreis | Mengen-Rabatt | |
Ausführung | Nr. | 1~4 Stk. | 5~20 | ||||
MCPRF | 20 | G 1 / 4 | 51.3 | 33.3 | 57 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
MCPRF20 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|
8.80 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 |
Loading...
Ausführung | Stopfen |
Zulässige Flüssigkeit | Luft / Wasser (Edelstahlausführung) |
Betriebstemperaturbereich | -20~80°C |
Max. Betriebsdruck | 1.5MPa |
Druckbeständigkeit | 2.0MPa |
Dichtungswerkstoff | Nitrilkautschuk |
Ventilstruktur | Einzeldurchgang Öffnungs-/Schließausführung |
Ausführung | Drehbare Ausführung | Verbindertyp | Mit Gewindebohrung | Stecker/Buchse | Stopfen |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Stahl | Dichtungswerkstoff | Nitrilkautschuk | Zulässige Flüssigkeit | Luft |
Ventilstruktur | Einzeldurchgang Öffnungs-/Schließausführung | Betriebsumgebung, Anwendungen | Standard | Betriebstemperaturbereich(℃) | -20::80 |
Max. Betriebsdruck(MPa) | ::1.5 | Gewinde-Ø | G1/4 |
Sie befinden sich auf der Seite für Pneumatikkupplungen / drehend / Stecker / Mit Bohrungsbearbeitung, die Teilenummer ist MCPRF20.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MCPRF20.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften