• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Vakuum-Fittings / Weich / Weicher Balg / vorgefertigt / K-Form

Vakuum-Fittings / Weich / Weicher Balg / vorgefertigt / K-Form

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Vakuum-Fittings / Weich / Weicher Balg / vorgefertigt / K-Form
  • Vakuum-Fittings / Weich / Weicher Balg / vorgefertigt / K-Form
[Merkmale] Ein feststehender Absorptionshalter, Oberteil: einfach wirkender Typ (K-Form).

Datenblatt

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie
Vakuum-Fittings/Weich/Weicher Balg/vorgefertigt/K-Form:Verwandte bildanzeige
AusführungZubehör TellerformTellerwerkstoff
MVCKNSaugnäpfeVPCTWeichNitrilkautschuk
MVCKEVPCELeitfähiges Silikon-Kautschuk
MVDKNVPDTWeiche BälgeNitrilkautschuk
Fitting-Werkstoff: Messing Oberflächenbehandlung: chemisch vernickelt

Spezifikationen

Teilenummer
MVCKN4
TeilenummerDdL1Form KStückpreis
BL2Gewicht g1 ~ 30 Stk.
AusführungWerkstoff TellerNr.MVCKNMVCKE
MVCK
(Weich)
N
E
46412.240.418.39.5   
66612.240.418.316   
86812.240.418.316   
106101442.220.124.5   
156151442.220.124.5   

TeilenummerDdL1Form KStückpreis
BL2Gewicht g
AusführungWerkstoff TellerNr.1 ~ 30 Stk.
MVDK
(Weiche Bälge)
N6661543.221.116 
86815 43.221.116  
1061015.543.721.624.5 
1561517.5 45.723.625  

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
MVCKE4
MVCKE6
MVCKE8
MVCKE10
MVCKE15
MVCKN4
MVCKN6
MVCKN8
MVCKN10
MVCKN15
MVDKN6
MVDKN8
MVDKN10
MVDKN15
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSGerätefußform Kautschukgruppe, Werkstoff Umgebungsbedingungen Temperatur Hitzebeständigkeit, Max. Betriebstemperatur, Min. Betriebstemperatur
(°C)
Außen-Ø (d)
(Ø)

16.63 €

1 5 Arbeitstage 10weich[Silikon-Kautschuk] Leitfähiger Silikon-KautschukStandard / Ölbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Wetterbeständigkeit-40~1804

16.63 €

1 5 Arbeitstage 10weich[Silikon-Kautschuk] Leitfähiger Silikon-KautschukStandard / Ölbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Wetterbeständigkeit-40~1806

16.63 €

1 5 Arbeitstage 10weich[Silikon-Kautschuk] Leitfähiger Silikon-KautschukStandard / Ölbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Wetterbeständigkeit-40~1808

16.63 €

1 5 Arbeitstage 10weich[Silikon-Kautschuk] Leitfähiger Silikon-KautschukStandard / Ölbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Wetterbeständigkeit-40~18010

17.00 €

1 5 Arbeitstage 10weich[Silikon-Kautschuk] Leitfähiger Silikon-KautschukStandard / Ölbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Wetterbeständigkeit-40~18015

15.40 €

1 5 Arbeitstage 10weich[Nitrilkautschuk] NitrilkautschukStandard / Ölbeständigkeit-30~1104

15.40 €

1 5 Arbeitstage 10weich[Nitrilkautschuk] NitrilkautschukStandard / Ölbeständigkeit-30~1106

15.40 €

1 5 Arbeitstage 10weich[Nitrilkautschuk] NitrilkautschukStandard / Ölbeständigkeit-30~1108

15.40 €

1 5 Arbeitstage 10weich[Nitrilkautschuk] NitrilkautschukStandard / Ölbeständigkeit-30~11010

15.77 €

1 5 Arbeitstage 10weich[Nitrilkautschuk] NitrilkautschukStandard / Ölbeständigkeit-30~11015

16.63 €

1 5 Arbeitstage 10Weiche Bälge[Nitrilkautschuk] NitrilkautschukStandard / Ölbeständigkeit-30~1106

16.63 €

1 5 Arbeitstage 10Weiche Bälge[Nitrilkautschuk] NitrilkautschukStandard / Ölbeständigkeit-30~1108

16.63 €

1 5 Arbeitstage 10Weiche Bälge[Nitrilkautschuk] NitrilkautschukStandard / Ölbeständigkeit-30~11010

17.00 €

1 5 Arbeitstage 10Weiche Bälge[Nitrilkautschuk] NitrilkautschukStandard / Ölbeständigkeit-30~11015

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Installationshinweise der Saugnapf-Fittings
Für Federausführung, Fittings ohne Anziehen der Wellenteile mit Schraubenschlüssel usw. montieren.
Ansonsten kann die Wellenfedernut verformt werden und zu Fehlfunktionen führen.

Grundlegende Informationen

Mit Fuß Haltersatz Befestigungsart Mit Befestigung Werkstoff Kautschukgruppe
Vakuumauslassanschluss One-Touch-Kupplung Farbe Schwarz

Ergänzungsartikel

MISUMI Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Technischer Support