Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Zubehör | Tellerform | Tellerwerkstoff | |
MVCTN | Saugnäpfe | VPCT | Weich | Nitrilkautschuk |
MVCTE | VPCE | Leitfähiges Silikon-Kautschuk | ||
MVDTN | VPDT | Weiche Bälge | Nitrilkautschuk |
Teilenummer |
MVCKN4 |
Teilenummer | D | d | L1 | Form T | Stückpreis | ||||||
B | L2 | Gewicht g | Feder Max. Last (N) | 1 ~ 30 Stk. | |||||||
Ausführung | Werkstoff Teller | Nr. | MVCTN | MVCTE | |||||||
MVCT (Weich) | N E | 4 | 6 | 4 | 12.2 | 66.4 | 32.3 | 20.5 | 4.0~7.1 | ||
6 | 6 | 6 | 12.2 | 66.4 | 32.3 | 22 | |||||
8 | 6 | 8 | 12.2 | 66.4 | 32.3 | 22 | |||||
10 | 6 | 10 | 14 | 68.2 | 34.1 | 39 | |||||
15 | 6 | 15 | 14 | 68.2 | 34.1 | 39 |
Teilenummer | D | d | L1 | Form T | Stückpreis | |||||
B | L2 | Gewicht g | Feder Max. Last (N) | |||||||
Ausführung | Werkstoff Teller | Nr. | 1 ~ 30 Stk. | |||||||
MVDT (Weiche Bälge) | N | 6 | 6 | 6 | 15 | 69.2 | 35.1 | 22 | 4.0~7.1 | |
8 | 6 | 8 | 15 | 69.2 | 35.1 | 22 | ||||
10 | 6 | 10 | 15.5 | 69.7 | 35.6 | 39 | ||||
15 | 6 | 15 | 17.5 | 71.7 | 37.6 | 39.5 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
MVCTE4 |
MVCTE6 |
MVCTE8 |
MVCTE10 |
MVCTE15 |
MVCTN4 |
MVCTN6 |
MVCTN8 |
MVCTN10 |
MVCTN15 |
MVDTN6 |
MVDTN8 |
MVDTN10 |
MVDTN15 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Gerätefußform | Kautschukgruppe, Werkstoff | Umgebungsbedingungen | Temperatur Hitzebeständigkeit, Max. Betriebstemperatur, Min. Betriebstemperatur (°C) | Außen-Ø (d) (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.53 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | weich | [Silikon-Kautschuk] Leitfähiger Silikon-Kautschuk | Standard / Ölbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Wetterbeständigkeit | -40~180 | 4 | ||
26.53 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | weich | [Silikon-Kautschuk] Leitfähiger Silikon-Kautschuk | Standard / Ölbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Wetterbeständigkeit | -40~180 | 6 | ||
26.53 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | weich | [Silikon-Kautschuk] Leitfähiger Silikon-Kautschuk | Standard / Ölbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Wetterbeständigkeit | -40~180 | 8 | ||
26.53 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | weich | [Silikon-Kautschuk] Leitfähiger Silikon-Kautschuk | Standard / Ölbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Wetterbeständigkeit | -40~180 | 10 | ||
26.91 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | weich | [Silikon-Kautschuk] Leitfähiger Silikon-Kautschuk | Standard / Ölbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Wetterbeständigkeit | -40~180 | 15 | ||
25.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | weich | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Standard / Ölbeständigkeit | -30~110 | 4 | ||
25.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | weich | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Standard / Ölbeständigkeit | -30~110 | 6 | ||
25.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | weich | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Standard / Ölbeständigkeit | -30~110 | 8 | ||
25.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | weich | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Standard / Ölbeständigkeit | -30~110 | 10 | ||
25.67 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | weich | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Standard / Ölbeständigkeit | -30~110 | 15 | ||
26.53 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Weiche Bälge | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Standard / Ölbeständigkeit | -30~110 | 6 | ||
26.53 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Weiche Bälge | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Standard / Ölbeständigkeit | -30~110 | 8 | ||
26.53 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Weiche Bälge | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Standard / Ölbeständigkeit | -30~110 | 10 | ||
26.91 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Weiche Bälge | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Standard / Ölbeständigkeit | -30~110 | 15 |
Loading...
Mit Fuß | Haltersatz | Befestigungsart | Mit Befestigung | Werkstoff | Kautschukgruppe |
---|---|---|---|---|---|
Vakuumauslassanschluss | One-Touch-Kupplung | Farbe | Schwarz |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gerätefußform
Kautschukgruppe, Werkstoff
Umgebungsbedingungen
Außen-Ø (d)(Ø)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften