Finger für pneumatische Greifer / Direktmontage / Flach

Finger für pneumatische Greifer / Direktmontage / Flach

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Finger für pneumatische Greifer / Direktmontage / Flach
  • Finger für pneumatische Greifer / Direktmontage / Flach

Datenblatt

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie
Finger für pneumatische Greifer/Direktmontage/Flach:Verwandte bildanzeige
AusführungWerkstoffOberflächenbehandlungZubehör
YFTBEN 1.1191 ÄquivalentSchwarz brüniertZylinderschraube mit Innensechskant, 2 St. Zentrierstift
YFTMChemisch vernickelt
Der Zentrierstift wird vor dem Versand in die Bohrung eingepasst.

Spezifikationen

Teile-nummer-P-L
YFTB4-P5.5-L11
■Gemeinsame Maße
Greifvorrichtung (Nominal)P1AX1X2GK1K2M1
4510.524.52.555.5M2
6611.52.55.535.56.7M3

Greifvorrichtung (Nominal)Passender Greifer
4ACHK4-N • ACHK4-D • ACHE4-N
6ACHK6-N • ACHK6-D • ACHE6-N
■Greiferkörper: 4mm Hub (Einseitiger Hub: 2mm)
Teile-nummerP Referenzstift 0.1mm-SchritteL 1mm-SchritteFCTZWW1
AusführungGreifvorrichtung (Nominal)
YFTB
YFTM
43.0~4.08~292351.721.625
4.1~5.08~302.5
5.1~6.09~303
6.1~7.09~313.5
7.1~8.010~314
8.1~9.011~324.52
9.1~10.012~325
■Greiferkörper: 6mm Hub (Einseitiger Hub: 3mm)
Teile-nummerP Referenzstift 0.1mm-SchritteL 1mm-SchritteFCTZWW1
AusführungGreifvorrichtung (Nominal)
YFTB
YFTM
63.0~4.08~442362.723.629
4.1~5.08~452.5
5.1~6.09~453
6.1~7.09~463.5
7.1~8.010~464
8.1~9.011~474.52
9.1~10.012~475

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
YFTB4-P[3-10/0.1]-L[8-32/1]
YFTB6-P[3-10/0.1]-L[8-47/1]
YFTM4-P[3-10/0.1]-L[8-32/1]
YFTM6-P[3-10/0.1]-L[8-47/1]
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSOberflächenbehandlung Werkstück-Ø P
(mm)
Nenngröße L
(mm)

-

1 9 Arbeitstage 10Brünierung3 ~ 1048 ~ 32

-

1 9 Arbeitstage 10Brünierung3 ~ 1068 ~ 47

-

1 9 Arbeitstage 10Chemisch vernickelt3 ~ 1048 ~ 32

-

1 9 Arbeitstage 10Chemisch vernickelt3 ~ 1068 ~ 47

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

■Eigenschaften: Flache Zangen mit einer Befestigungszugabe von 0.3mm beidseitig. Gewicht und Form des Werkzeugs entspricht den P-Maßen.

Anwendungsbeispiel

Finger für pneumatische Greifer/Direktmontage/Flach:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Ausführung Kralle Werkstoff EN 1.1191 Äquiv. Klinke, Spitzenform Flache Form
Klinke, Befestigung, Maß Direkte Montage

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support