Schnellsteckkupplungen / Set / Montageflansch-Set / Zylinder-Verbindungsstück

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Kupplungssets/Montageflansch-Set/Zylinder-Verbindungsstück:Verwandte bildanzeige
AusführungMontageflanscheZylinderanschlussstück
SatzNur Zylinderanschluss
StandardSchlüsselflächenWerkstoffHärteOberflächenbehandlungWerkstoffHärteOberflächenbehandlung
FJAZFJCZFJZNEN 1.1191 Äquiv.40HRC~Schwarz brüniertEN 1.1191 Äquiv.Kupplungssets/Montageflansch-Set/Zylinder-Verbindungsstück:Verwandte bildanzeigeAbschnitt aus 45 HRC InduktionsgehärtetSchwarz brüniert
FJAZS-FJZNSEN 1.4037 Äquiv.45HRC~-EN 1.4037 Äquiv.-

Spezifikationen

Teile-nummer
FJAT10
FJAZ10
Teile-nummerMontageflanscheZylinderanschlussstückStückpreis
AusführungMAD1D2tFP.C.D.dd1H1EGM×SteigungLDHTWL1FJAZFJAZSFJCZFJZNFJZNS
Satz
FJAZ
FJAZS
FJCZ
Zylinderanschlussstück
nur
FJZN
FJZNS
851241781637711630378x1.251425162381410     
1054282140324010x1.2515202717     
1470362710205210148425214x1.521352534102212     
189046351224681217.510546818x1.527453243122715     
221065644153080142012668022x1.533554052153218 -  -
EN 1.4037 Äquiv. Die gehärtete Ausführung kann durch das Härten entfärbt sein.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
FJAZ8
FJAZ10
FJAZ14
FJAZ18
FJAZ22
FJAZS8
FJAZS10
FJAZS14
FJAZS18
FJCZ8
FJCZ10
FJCZ14
FJCZ18
FJCZ22
FJZN8
FJZN10
FJZN14
FJZN18
FJZN22
FJZNS8
FJZNS10
FJZNS14
FJZNS18
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAusführung (Bauart) [M] Durchmesser (nominal) Anschlussgewinde
(mm)
[p] Durchmesser (nominal) Anschlussgewinde
(mm)
Montageflansch Zylinderanschlussstück (Details) Montagemethode (aktive Seite) Werkstoff (Korpus) Werkstoff (Bolzen)

19.77 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10mit Flansch[M3 bis M8] M81 bis 1.75[Runde Form] Standardausführung-hexagonal, Innegewinde[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.

20.76 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10mit Flansch[M10 bis M18] M101 bis 1.75[Runde Form] Standardausführung-hexagonal, Innegewinde[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.

27.14 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10mit Flansch[M10 bis M18] M141 bis 1.75[Runde Form] Standardausführung-hexagonal, Innegewinde[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.

37.96 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10mit Flansch[M10 bis M18] M181 bis 1.75[Runde Form] Standardausführung-hexagonal, Innegewinde[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.

42.13 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10mit Flansch[M20 bis M26] M221 bis 1.75[Runde Form] Standardausführung-hexagonal, Innegewinde[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.

29.24 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10mit Flansch[M3 bis M8] M8-[Runde Form] Standardausführung-hexagonal, Innegewinde[rostfreier Stahl] EN 1.4037 Äquiv.[rostfreier Stahl] EN 1.4037 Äquiv.

32.05 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10mit Flansch[M10 bis M18] M10-[Runde Form] Standardausführung-hexagonal, Innegewinde[rostfreier Stahl] EN 1.4037 Äquiv.[rostfreier Stahl] EN 1.4037 Äquiv.

49.64 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10mit Flansch[M10 bis M18] M14-[Runde Form] Standardausführung-hexagonal, Innegewinde[rostfreier Stahl] EN 1.4037 Äquiv.[rostfreier Stahl] EN 1.4037 Äquiv.

79.11 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10mit Flansch[M10 bis M18] M18-[Runde Form] Standardausführung-hexagonal, Innegewinde[rostfreier Stahl] EN 1.4037 Äquiv.[rostfreier Stahl] EN 1.4037 Äquiv.

19.77 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10mit Flansch[M3 bis M8] M81 bis 1.75Schlüsselflächen-hexagonal, Innegewinde[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.

20.76 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10mit Flansch[M10 bis M18] M101 bis 1.75Schlüsselflächen-hexagonal, Innegewinde[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.

27.14 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10mit Flansch[M10 bis M18] M141 bis 1.75Schlüsselflächen-hexagonal, Innegewinde[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.

37.96 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10mit Flansch[M10 bis M18] M181 bis 1.75Schlüsselflächen-hexagonal, Innegewinde[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.

42.13 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10mit Flansch[M20 bis M26] M221 bis 1.75Schlüsselflächen-hexagonal, Innegewinde[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.

9.34 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Zylinderanschlussstück[M3 bis M8] M81 bis 1.75-nur Aktivseite (Geber)--[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.

9.83 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10--------

11.67 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Zylinderanschlussstück[M10 bis M18] M141 bis 1.75-nur Aktivseite (Geber)--[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.

15.72 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Zylinderanschlussstück[M10 bis M18] M181 bis 1.75-nur Aktivseite (Geber)--[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.

19.66 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Zylinderanschlussstück[M20 bis M26] M221 bis 1.75-nur Aktivseite (Geber)--[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.

12.78 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Zylinderanschlussstück[M3 bis M8] M8--nur Aktivseite (Geber)--[rostfreier Stahl] EN 1.4037 Äquiv.

14.86 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Zylinderanschlussstück[M10 bis M18] M10--nur Aktivseite (Geber)--[rostfreier Stahl] EN 1.4037 Äquiv.

20.88 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Zylinderanschlussstück[M10 bis M18] M14--nur Aktivseite (Geber)--[rostfreier Stahl] EN 1.4037 Äquiv.

27.03 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Zylinderanschlussstück[M10 bis M18] M18--nur Aktivseite (Geber)--[rostfreier Stahl] EN 1.4037 Äquiv.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Einsatzbereich (Zylinder) Luftzylinder Ausführung (Zylinderseite) rund, Innengewinde

Ergänzungsartikel

MISUMI Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Technischer Support