• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Montageplatten für Justageelemente / Economy

Montageplatten für Justageelemente / Economy

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Merkmale] Preisorientiert. Eine feste Platte mit hoher wirtschaftlicher Effizienz. [Werkstoff] EN 1.0038 Equiv.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Montageplatten für Justageelemente/Economy:Verwandte bildanzeige
Werkstoff: EN 1.0038 Äquiv.
Oberflächenbehandlung: glänzend chromatiert

Spezifikationen

Teilenummer
FJKMT12
TeilenummerABLStückpreis
AusführungNr.1 ~ 100 Stk.
FJKMT1222.519.3 95
162524.5
202831.0
Bei noch größeren Bestellmengen, fragen Sie bitte WOS.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
FJKMT12
FJKMT16
FJKMT20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMaß A
(mm)
Maß B
(mm)

0.98 €

1 5 Arbeitstage 1022.519.3

0.98 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

102524.5

2.25 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 102831.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff EN 1.0038 Äquiv. Ausführung Mounting Plates for Leveling Mounts Spezifikationen Economy Type
Oberflächenbehandlung Bright Chrome Plating

Ergänzungsartikel

Technischer Support