• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Serie 5 / Flachverbinder T-Form

Serie 5 / Flachverbinder T-Form
  • Mengenrabatt
Es kann als Verstärkung für die Rahmenbefestigung verwendet werden. Blechtafeln werden an notwendigen Stellen eingesetzt, z.B. wenn eine Verstärkung für Befestigungsteile (Bügelbefestigung, Bolzenbefestigung, Fugenbefestigung) erforderlich ist.

Datenblatt

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie
Serie 5/Flachverbinder T-Form:Verwandte bildanzeige
AusführungWerkstoffOberflächenbehandlung
HPTTSEN 1.0320 äquiv. (gespult)Galvanisch verzinkt
HPTTD
SHPTTSEN 1.4301 äquiv.-

Spezifikationen

Teilenummer
HPTTD5
TeilenummerMasse
(g)
TPassende Schraube und MutterStückpreisMengen-Rabatt
schraubeStückz.MutterStückz.1~99 Stk.100~120
HPTTS5523.2M5-84M54
SHPTTS5244
HPTTD5972.388

Optionen

Serie 5/Flachverbinder T-Form:Verwandte bildanzeige

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
HPTTD5
HPTTD5-SET
HPTTS5
HPTTS5-SET
SHPTTS5
SHPTTS5-SET
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWerkstoff Werkstoff, Einzelheiten Oberflächenbehandlung Zubehör Anzahl der Profilverbindungsbohrungen

3.55 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10StahlEN 1.0320 Equiv. (hot coiled)Trivalent ChromateNot Provided8

7.71 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -StahlEN 1.0320 Equiv. (hot coiled)Trivalent ChromateSET (Screw, Nut Set)8

2.39 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10StahlEN 1.0320 Equiv. (hot coiled)Trivalent ChromateNot Provided4

4.41 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-StahlEN 1.0320 Equiv. (hot coiled)Trivalent ChromateSET (Screw, Nut Set)4

2.63 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Rostfreier StahlEN 1.4301 Äquiv.Not ProvidedNot Provided4

5.02 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Rostfreier StahlEN 1.4301 Äquiv.Not ProvidedSET (Screw, Nut Set)4

Loading...

  1. 1

Anwendungsbeispiel

Serie 5/Flachverbinder T-Form:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Form T-Form, kreuzförmig Profilserie Für Serie HFS5 Modell T-Shaped Type
Profilserie HFS Profilnr. 5 Passende Schrauben M5 Screws

Ergänzungsartikel

MISUMI Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Technischer Support