• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Serie 6 / Gelenkverbinder

Serie 6 / Gelenkverbinder
  • Mengenrabatt
Bei der Verbindung des Rahmens kann er in jedem beliebigen Winkel verbunden werden. Dieses Produkt kann nicht allein verwendet werden. Bitte wählen Sie 2 Modelle für die Verwendung in Kombination.

Datenblatt

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie
Serie 6/Gelenkhalter:Verwandte bildanzeige
AusführungWerkstoffOberflächenbehandlung
HBLTBA30
HBLTBBN30
HBLTBC30
HBLTBD30
EN AC-51400-T5 äquiv.Eloxiert
Mitgelieferte SchraubeEN 1.7220 äquiv.Galvanisch verzinkt

Spezifikationen

Teilenummer
HBLTBA30
TeilenummerVerfügbares ProfilGewicht (g)ZubehörStückz.StückpreisMengen-Rabatt
AusführungNr.1 ~ 14 Stk.15~50
HBLTBA3030mm quadratisch (HFS6)33M8x121
HBLTBBN35
HBLTBC86CLDMC6-32-M1
HBLTBD88

Optionen

Serie 6/Gelenkhalter:Verwandte bildanzeige

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
HBLTBA30
HBLTBA30-SET1
HBLTBA30-SET2
HBLTBBN30
HBLTBC30
HBLTBC30-SET3
HBLTBC30-SET4
HBLTBD30
HBLTBD30-SET5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSZubehör Mit oder ohne Hebel

3.62 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Nicht im LieferumfangNicht im Lieferumfang

4.78 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage ---

4.16 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-SET2 (Schrauben- und Mutternsatz für Seitenmontage)Nicht im Lieferumfang

3.62 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Nicht im LieferumfangNicht im Lieferumfang

14.06 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Nicht im LieferumfangMitgeliefert

16.93 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage ---

16.32 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage ---

14.06 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Nicht im LieferumfangMitgeliefert

17.48 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-SET5 (Satz Schrauben und Muttern für Stirnflächenmontage)Mitgeliefert

Loading...

  1. 1

Anwendungsbeispiel

Serie 6/Gelenkhalter:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Werkstoff EN AC-51400-T5 Äquiv. Oberflächenbehandlung Klar eloxiert Profilserie Serie 6
Profilgröße Für 30 Halterungstyp Freiwinkelverbinder

Ergänzungsartikel

MISUMI Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Technischer Support