Serie 6 / Endkappen mit Befestigungsschrauben

Serie 6 / Endkappen mit Befestigungsschrauben

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Datenblatt

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie
Serie 6/Endkappen mit Befestigungsschrauben:Verwandte bildanzeige
Werkstoff: Polyamid (schwarz, hellgrau, gelb)

Spezifikationen

Teilenummer-Farbe
HFCB6-3030-B
TeilenummerFarbeStückpreisMengen-RabattPassendes Profil*
AusführungNr.1 ~ 14 Stk.15~1920~500
HFCB63030B (schwarz)
S (Hellgrau)  
Y (Gelb)       
Die gelbe Ausführung ist nur für 3030 verfügbar.
   6-3030
3060   6-3060
* Für Aluminiumprofile der Serie EFS können dieselben Profilendkappen wie für Serie HFS verwendet werden.
Bei der Ausführung mit Schraubbefestigung ist die Senkkopfschraube enthalten. (Schwarz: HFBMB4-12, Hellgrau/Gelb: SHFBS4-12)

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
HFCB6-3030-B
HFCB6-3030-S
HFCB6-3030-Y
HFCB6-3060-B
HFCB6-3060-S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSCapform Profilgröße Profilgröße Farbe

2.81 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Quadratisch30303030B (Black)

2.81 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -----

2.81 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Quadratisch30303030Y (Yellow)

3.17 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Rechteckig30603060B (Black)

3.17 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -Rechteckig30603060S (Light Gray)

Loading...

  1. 1

Anwendungsbeispiel

Serie 6/Endkappen mit Befestigungsschrauben:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Montageart Ausführung mit Fixierschraube Profilserie 6 Series Werkstoff Polyamid
Ausführung Screw Mounting Type Werkstoff Polyamid Profilserie HFS
Profilnr. 6

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support