Hersteller-Teilenummer: HFCR6-606030
Marke: MISUMI
Preis: 7.83 €
Lieferzeit: 5 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
HFCR6-606030
Teilenummer |
HFCR6-606030 |
Teilenummer | Passende Schraube (nicht enthalten) | Stückpreis | Mengen-Rabatt | Verfügbares Profil | |
Ausführung | 1 ~ 14 Stk. | 15~19 | 20~200 | ||
HFCR6-606030 | SHFBS8-12 | HFSR6-606030 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
HFCR6-606030 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|
7.83 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 |
Loading...
Capform | L Form mit Radius | Montageart | Ausführung mit Fixierschraube | Profilgröße | R6-606030 |
---|---|---|---|---|---|
Profilserie | 6 Series | Werkstoff | EN 1.4301 Äquiv. | Ausführung | End Plates |
Werkstoff | EN 1.4301 Äquiv. | Profilserie | HFS | Profilnr. | 6 |
Profilgröße | 606030 |
Sie befinden sich auf der Seite für Serie 6 / Endkappen aus Edelstahl / L-Form / 60x60x30 mm, die Teilenummer ist HFCR6-606030.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HFCR6-606030.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften