Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Werkstoff | Oberflächenbehandlung |
HBLTBA40 HBLTBBN40 HBLTBC40 HBLTBD40 | EN AC-51400-T5 äquiv. | Eloxiert |
Mitgelieferte Schraube | EN 1.7220 äquiv. | Galvanisch verzinkt |
Teilenummer |
HBLTBA40 |
Teilenummer | Verfügbares Profil | Gewicht (g) | Zubehör | Stückz. | Stückpreis | Mengen-Rabatt | |
Ausführung | Nr. | 1 ~ 14 Stk. | 15~50 | ||||
HBLTBA | 40 | 40mm quadratisch (HFS8) | 97 | M10×16 | 1 | ||
HBLTBBN | 98 | ||||||
HBLTBC | 267 | CLDM8-40-M | 1 | ||||
HBLTBD | 269 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
HBLTBA40 |
HBLTBA40-SET1 |
HBLTBA40-SET2 |
HBLTBBN40 |
HBLTBBN40-SET |
HBLTBC40 |
HBLTBC40-SET3 |
HBLTBC40-SET4 |
HBLTBD40 |
HBLTBD40-SET5 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Zubehör | Mit oder ohne Hebel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.38 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | |
6.59 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | SET1 (Schrauben- und Mutternsatz für Seitenmontage) | Nicht im Lieferumfang | |
5.98 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | SET2 (Schrauben- und Mutternsatz für Seitenmontage) | Nicht im Lieferumfang | |
5.38 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | |
7.57 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | SET (Satz Schrauben und Muttern für Stirnflächenmontage) | Nicht im Lieferumfang | |
18.95 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Nicht im Lieferumfang | Mitgeliefert | |
21.76 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | SET3 (Schrauben- und Mutternsatz für Seitenmontage) | Mitgeliefert | ||
21.76 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | SET4 (Satz Schrauben und Muttern für seitliche Montage) | Mitgeliefert | |
18.95 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Nicht im Lieferumfang | Mitgeliefert | |
23.35 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | SET5 (Satz Schrauben und Muttern für Stirnflächenmontage) | Mitgeliefert |
Loading...
Werkstoff | EN AC-51400-T5 Äquiv. | Oberflächenbehandlung | Klar eloxiert | Profilserie | Serie 8 |
---|---|---|---|---|---|
Profilgröße | Für 40 | Halterungstyp | Freiwinkelverbinder |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Zubehör
Mit oder ohne Hebel
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften