Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Werkstoff | Oberflächenbehandlung |
HPTSS | EN 1.0320 Äquiv. (warmgewickelt) | Galvanisch verzinkt |
HPTSSL | ||
HPTSD | ||
SHPTSS | EN 1.4301 Äquiv. | - |
SHPTSSL | ||
SHPTSD |
Teilenummer |
HPTSS8 |
Teilenummer | Masse (g) | T | Passende Schraube und Mutter | Stückpreis | Mengen-Rabatt | |||
schraube | Stückz. | Mutter | Stückz. | 1~99 Stk. | 100~120 | |||
HPTSS8 | 61 | 3.2 | M8-15 | 2 | M8 | 2 | ||
SHPTSS8 | 3 | |||||||
HPTSSL8 | 122 | 3.2 | 4 | 4 | ||||
SHPTSSL8 | 3 | |||||||
HPTSD8 | 131 | 3.2 | ||||||
SHPTSD8 | 3 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
HPTSD8 |
HPTSD8-SET |
HPTSS8 |
HPTSS8-SET |
HPTSSL8 |
HPTSSL8-SET |
SHPTSD8 |
SHPTSD8-SET |
SHPTSS8 |
SHPTSS8-SET |
SHPTSSL8 |
SHPTSSL8-SET |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Werkstoff | Modell | Werkstoff, Einzelheiten | Oberflächenbehandlung | Zubehör | Anzahl der Profilverbindungsbohrungen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.31 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Stahl | Square Type | EN 1.0320 Equiv. (hot coiled) | Trivalent Chromate | Not Provided | 4 | |
4.64 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Stahl | Square Type | EN 1.0320 Equiv. (hot coiled) | Trivalent Chromate | SET (Screw, Nut Set) | 4 | |
1.43 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Stahl | Rectangle Type | EN 1.0320 Equiv. (hot coiled) | Trivalent Chromate | Not Provided | 2 | |
2.81 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Stahl | Rectangle Type | EN 1.0320 Equiv. (hot coiled) | Trivalent Chromate | SET (Screw, Nut Set) | 2 | |
2.09 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Stahl | Rectangle Type | EN 1.0320 Equiv. (hot coiled) | Trivalent Chromate | Not Provided | 4 | |
5.02 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Stahl | Rectangle Type | EN 1.0320 Equiv. (hot coiled) | Trivalent Chromate | SET (Screw, Nut Set) | 4 | |
2.12 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Rostfreier Stahl | Square Type | EN 1.4301 Äquiv. | Not Provided | Not Provided | 4 | |
5.26 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Rostfreier Stahl | Square Type | EN 1.4301 Äquiv. | Not Provided | SET (Screw, Nut Set) | 4 | |
1.58 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Rostfreier Stahl | Rectangle Type | EN 1.4301 Äquiv. | Not Provided | Not Provided | 2 | |
3.21 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Rostfreier Stahl | Rectangle Type | EN 1.4301 Äquiv. | Not Provided | SET (Screw, Nut Set) | 2 | |
3.40 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Rostfreier Stahl | Rectangle Type | EN 1.4301 Äquiv. | Not Provided | Not Provided | 4 | |
6.68 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Rostfreier Stahl | Rectangle Type | EN 1.4301 Äquiv. | Not Provided | SET (Screw, Nut Set) | 4 |
Loading...
Form | Quadratisch | Profilserie | Für Serie HFS8 | Profilserie | HFS |
---|---|---|---|---|---|
Profilnr. | 8 | Passende Schrauben | M8 Screws |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Werkstoff
Modell
Werkstoff, Einzelheiten
Oberflächenbehandlung
Zubehör
Anzahl der Profilverbindungsbohrungen
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften