Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Werkstoff | Oberflächenbehandlung |
HPTLN | EN 1.0320 Äquiv. (warmgewickelt) | Galvanisch verzinkt |
HPTLS | ||
HPTLD | ||
SHPTLN | EN 1.4301 Äquiv. | - |
SHPTLS |
Teilenummer |
HPTSS8 |
Teilenummer | Masse (g) | T | Passende Schraube und Mutter | Stückpreis | Mengen-Rabatt | |||
schraube | Stückz. | Mutter | Stückz. | 1~99 Stk. | 100~120 | |||
HPTLN8 | 50 | 3.2 | M8-15 | 3 | M8 | 3 | ||
SHPTLN8 | 3 | |||||||
HPTLS8 | 89 | 3.2 | 4 | 4 | ||||
SHPTLS8 | 3 | |||||||
HPTLD8 | 445 | 3.2 | 8 | 8 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
HPTLD8 |
HPTLD8-SET |
HPTLN8 |
HPTLN8-SET |
HPTLS8 |
HPTLS8-SET |
SHPTLN8 |
SHPTLN8-SET |
SHPTLS8 |
SHPTLS8-SET |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Werkstoff | Werkstoff, Einzelheiten | Oberflächenbehandlung | Zubehör | Anzahl der Profilverbindungsbohrungen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.29 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stahl | EN 1.0320 Equiv. (hot coiled) | Trivalent Chromate | Not Provided | 8 | |
11.86 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Stahl | EN 1.0320 Equiv. (hot coiled) | Trivalent Chromate | SET (Screw, Nut Set) | 8 | |
2.26 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stahl | EN 1.0320 Equiv. (hot coiled) | Trivalent Chromate | Not Provided | 3 | |
4.41 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | Stahl | EN 1.0320 Equiv. (hot coiled) | Trivalent Chromate | SET (Screw, Nut Set) | 3 | |
2.48 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Stahl | EN 1.0320 Equiv. (hot coiled) | Trivalent Chromate | Not Provided | 4 | |
5.35 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | |
2.48 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Rostfreier Stahl | EN 1.4301 Äquiv. | Not Provided | Not Provided | 3 | |
4.89 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Rostfreier Stahl | EN 1.4301 Äquiv. | Not Provided | SET (Screw, Nut Set) | 3 | |
2.82 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Rostfreier Stahl | EN 1.4301 Äquiv. | Not Provided | Not Provided | 4 | |
5.99 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Rostfreier Stahl | EN 1.4301 Äquiv. | Not Provided | SET (Screw, Nut Set) | 4 |
Loading...
Form | Ausführung L | Profilserie | Für Serie HFS8 | Modell | L-Shaped Type |
---|---|---|---|---|---|
Profilserie | HFS | Profilnr. | 8 | Passende Schrauben | M8 Screws |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Werkstoff
Werkstoff, Einzelheiten
Oberflächenbehandlung
Zubehör
Anzahl der Profilverbindungsbohrungen
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften