Serie 8 / Flachverbinder / T-Form / Kreuzform

Serie 8 / Flachverbinder / T-Form / Kreuzform
  • Mengenrabatt
Es kann als Verstärkung für die Rahmenbefestigung verwendet werden. Blechtafeln werden an notwendigen Stellen eingesetzt, z.B. wenn eine Verstärkung für Befestigungsteile (Bügelbefestigung, Bolzenbefestigung, Fugenbefestigung) erforderlich ist.

Datenblatt

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie
Serie 8/Flachverbinder/T-Form/Kreuzform:Verwandte bildanzeige
Ausführung Werkstoff Oberflächenbehandlung
HPTTSEN 1.0320 Äquiv. (warmgewickelt)Galvanisch verzinkt
HPTTD
HPTPS
SHPTTSEN 1.4301 Äquiv.-

Spezifikationen

Teilenummer
HPTBS8
TeilenummerMasse
(g)
TPassende Schraube und MutterStückpreisMengen-Rabatt
schraubeStückz.MutterStückz.1~99 Stk.100~120
HPTTS81033.2M8-154M84  
SHPTTS83  
HPTTD85143.288  
HPTPS813566  

Optionen

Serie 8/Flachverbinder/T-Form/Kreuzform:Verwandte bildanzeige

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
HPTPS8
HPTPS8-SET
HPTTD8
HPTTD8-SET
HPTTS8
HPTTS8-SET
SHPTTS8
SHPTTS8-SET
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWerkstoff Modell Werkstoff, Einzelheiten Oberflächenbehandlung Zubehör Anzahl der Profilverbindungsbohrungen

3.23 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10StahlCross TypeEN 1.0320 Equiv. (hot coiled)Trivalent ChromateNot Provided6

5.94 €

1 5 Arbeitstage -StahlCross TypeEN 1.0320 Equiv. (hot coiled)Trivalent ChromateSET (Screw, Nut Set)6

7.62 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10StahlT-Shaped TypeEN 1.0320 Equiv. (hot coiled)Trivalent ChromateNot Provided8

13.20 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -StahlT-Shaped TypeEN 1.0320 Equiv. (hot coiled)Trivalent ChromateSET (Screw, Nut Set)8

2.57 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10StahlT-Shaped TypeEN 1.0320 Equiv. (hot coiled)Trivalent ChromateNot Provided4

5.35 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -StahlT-Shaped TypeEN 1.0320 Equiv. (hot coiled)Trivalent ChromateSET (Screw, Nut Set)4

2.93 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Rostfreier StahlT-Shaped TypeEN 1.4301 Äquiv.Not ProvidedNot Provided4

6.12 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Rostfreier StahlT-Shaped TypeEN 1.4301 Äquiv.Not ProvidedSET (Screw, Nut Set)4

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form T-Form, kreuzförmig Profilserie Für Serie HFS8 Profilserie HFS
Profilnr. 8 Passende Schrauben M8 Screws

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support