Aluminiumprofile - Vormontierter Schraubverbinder

Aluminum Extrusions -With Screw Joint Pre-assembled:Verwandte bildanzeige
€・Werkstoffe
Artikelbezeichnung
Werkstoff
Oberflächen­behandlung
AluminiumrahmenEN AC-51 400-T5eloxiert
Schraub­verbindungenSchraube1.7220/34CrMo4Chromatiert
(III-wertig)
Verbindungsplatte1.0330/DC01

Spezifikationen

Aluminum Extrusions -With Screw Joint Pre-assembled:Verwandte bildanzeige
TeilenummerVerbindungsteileL
0.5mm-Schritte
ProfileIntegriertes VerbinderteilAZum Anziehen ist Schlüssel erforderlich.
Schraub­verbindungenStückz.
JFSC5-2020L
(Nur linke Stirnseite)
100~4000HFS5-2020
(S.477)
HCJ5
(S.628)
120für M5
W
(Doppelstirnflächen)
2
6-3030L
(Nur linke Stirnseite)
HFS6-3030
(S.511)
HCJ6
(S.628)
130Für M8
W
(Doppelstirnflächen)
2
8-4040L
(Nur linke Stirnseite)
HFS8-4040
(S.553)
HCJ8
(S.628)
140für M12
W
(Doppelstirnflächen)
2
8-4545L
(Nur linke Stirnseite)
HFS8-4545
(S.591)
HCJ8-45
(S.628)
145
W
(Doppelstirnflächen)
2
8-6060L
(Nur linke Stirnseite)
HFS8-6060 (S.599)HCJ8-60
(S.628)
160
W
(Doppelstirnflächen)
2

Optionen

Aluminum Extrusions -With Screw Joint Pre-assembled:Verwandte bildanzeige
Teilenummer
JFSC5-2020L-[100-4000/0.5]
JFSC5-2020W-[100-4000/0.5]
JFSC6-3030L-[100-4000/0.5]
JFSC6-3030W-[100-4000/0.5]
JFSC8-4040L-[100-4000/0.5]
JFSC8-4040W-[100-4000/0.5]
JFSC8-4545L-[100-4000/0.5]
JFSC8-4545W-[100-4000/0.5]
JFSC8-6060L-[100-4000/0.5]
JFSC8-6060W-[100-4000/0.5]
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSName der Serie Profilnr. Integrierte Verbinder L
(mm)

-

1 6 Arbeitstage 10Halter für Serie 5 (Profilnutbreite 6mm)5-2020L (Left End Face only)100 ~ 4000

-

1 6 Arbeitstage 10Halter für Serie 5 (Profilnutbreite 6mm)5-2020W (Double End Faces)100 ~ 4000

-

1 6 Arbeitstage 10Halter für Serie 6 (Profilnutbreite 8mm)6-3030L (Left End Face only)100 ~ 4000

-

1 6 Arbeitstage 10Halter für Serie 6 (Profilnutbreite 8mm)6-3030W (Double End Faces)100 ~ 4000

-

1 6 Arbeitstage 10Halter für Serie 8 (Profilnutbreite 10mm)8-4040L (Left End Face only)100 ~ 4000

-

1 6 Arbeitstage 10Halter für Serie 8 (Profilnutbreite 10mm)8-4040W (Double End Faces)100 ~ 4000

-

1 6 Arbeitstage 10Halter für Serie 8-45 (Profilnutbreite 10mm)8-4545L (Left End Face only)100 ~ 4000

-

1 6 Arbeitstage 10Halter für Serie 8-45 (Profilnutbreite 10mm)8-4545W (Double End Faces)100 ~ 4000

-

1 10 Arbeitstage 10Halter für Serie 8 (Profilnutbreite 10mm)8-6060L (Left End Face only)100 ~ 4000

-

1 10 Arbeitstage 10Halter für Serie 8 (Profilnutbreite 10mm)8-6060W (Double End Faces)100 ~ 4000

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Aluminum Extrusions -With Screw Joint Pre-assembled:Verwandte bildanzeige
JFSC6-3030L
Schlüsselbohrung
Schlüsselbohrung
HFS6-3030
(Schlüsselbohrung)
Bestellbeispiel

Anwendungsbeispiel

Aluminum Extrusions -With Screw Joint Pre-assembled:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Werkstoff EN AC-51400-T5 Äquiv. Profilserie HFS Ausführung Screw Joint Type

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support