• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Sicherheitssechskantschrauben

Sicherheitssechskantschrauben:Verwandte bildanzeige
AusführungWerkstoffHärteOberflächenbehandlung
HBCBMEN 1.7220 Äquivalent31HRCGalvanisch verzinkt
SBCBEN 1.4301 Äquivalent--

Spezifikationen

Teile-nummer
HBCBM6-20
Teile-nummerAEBC (min.)d(e) (Max.)StückpreisMengen-Rabatt
AusführungM-L1 ~ 199 Stk.200~299300~499500~600
HBCBM5-109.52.7531.565.71.6
5-15
6-2010.53.342.086.82
6-25
8-20144.452.69.22.5
8-25
8-35
SBCB4-127.52.22.51.34.72.1
6-2510.53.342.086.83
8-25144.452.69.23.5
8-35
10-3017.55.563.1211.24.5
12-35216.684.1614.25.25
Weitere Spezifikationen finden Sie auf S.185.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
HBCBM5-10
HBCBM5-15
HBCBM6-20
HBCBM6-25
HBCBM8-20
HBCBM8-25
HBCBM8-35
HBCBM12-35
SBCB4-12
SBCB6-25
SBCB8-25
SBCB8-35
SBCB10-30
SBCB12-35
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSGewinde-Ø
(mm)
Gewindelänge
(mm)
Werkstoff Oberflächenbehandlung

0.37 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10----

0.42 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10515StahlChromatiert (III-wertig)

0.53 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10620StahlChromatiert (III-wertig)

0.59 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10625StahlChromatiert (III-wertig)

0.80 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10820StahlChromatiert (III-wertig)

0.83 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10825StahlChromatiert (III-wertig)

0.97 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10835StahlChromatiert (III-wertig)

2.45 €

1 5 Arbeitstage 101235StahlChromatiert (III-wertig)

0.36 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10412Rostfreier StahlNicht im Lieferumfang

0.76 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10625Rostfreier StahlNicht im Lieferumfang

1.19 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10825Rostfreier StahlNicht im Lieferumfang

1.35 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10835Rostfreier StahlNicht im Lieferumfang

1.96 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101030Rostfreier StahlNicht im Lieferumfang

3.62 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101235Rostfreier StahlNicht im Lieferumfang

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Sicherheitsschraube Verkaufs-Ausführung Sold Separately

Ergänzungsartikel

MISUMI Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Technischer Support