Alu-Konstruktionsprofile Flach-Nutprofil / HFSFIN□-□, HFSFIN□-□, HFSFIN□-□ / Aluminium extrudiert / eloxiert

Alu-Konstruktionsprofile Flach-Nutprofil / HFSFIN□-□, HFSFIN□-□, HFSFIN□-□ / Aluminium extrudiert / eloxiert

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Flache Rahmen 15 mm × 54, 84, 114 mm. [Merkmale] Rillenform für Muttern der Serie 6

(i)Hinweis

  • Aufgrund von eingeschränkten Liefermöglichkeiten für überlange Artikel (Länge größer als 2001mm) prüfen wir jede Bestellung. Wenn eine Lieferung nicht möglich ist, müssen wir Ihre Bestellung leider Absagen. Wenn eine Lieferung möglich ist, müssen wir aufgrund gestiegener Kosten für den Transport eine zusätzliche Gebühr erheben. Bitte wählen Sie einen Artikel mit einer Länge kürzer als 2001mm
Flache Aluminium-Strangpressprofile/Ohne Schulter/Nutbreite 8mm:Verwandte bildanzeige
Flache Aluminium-Strangpressprofile/Ohne Schulter/Nutbreite 8mm:Verwandte bildanzeige
Werkstoff: EN AC-51400-T5 Äquivalent
Oberflächenbehandlung: Eloxiert

Spezifikationen

Teile-nummer-L
HFSFIN5-1044-1200
HFSPURE6-1220, HFSFIN6-1530, HFSPURE8-1830 ohne Flansch siehe vorherige Seite.
Teile-nummerL
1mm-Schritte
Masse
kg/m
Querschnittsfläche mm2Querschnittsträgheitsmoment mm4Anwendbare ProfilendkappeStückpreis (unter 300mm)Stückpreis/m (300mm oder mehr)
AusführungProfilℓxℓy
HFSFIN6155450~30001.013740.78×46.10×104HFCFIN6-1530
15841.836761.43×10428.69×104
151142.649792.07×10481.74×104
Wenn L<300mm
Die Stückpreise werden in der Tabelle unabhängig von der Länge angegeben.
Wenn L≥300mm
Preise werden wie folgt berechnet:
Stückpreis/m x angegebene Gesamtlänge = Verkaufspreis

Optionen

Flache Aluminium-Strangpressprofile/Ohne Schulter/Nutbreite 8mm:Verwandte bildanzeige

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
HFSFIN6-15114-[50-3000/1]
HFSFIN6-1554-[50-3000/1]
HFSFIN6-1584-[50-3000/1]
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSFließpressengröße: Breite
(mm)
Gesamtlänge L
(mm)

-

1 5 Arbeitstage 1011450 ~ 3000

-

1 5 Arbeitstage 105450 ~ 3000

-

1 5 Arbeitstage 108450 ~ 3000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Mit Bund Profilnr. 6 Fließpressengröße: Dicke(mm) 15

Ergänzungsartikel

Technischer Support